€97,08 TX12
Descripción
El TX12 es un transmisor pt100 de bajo coste montado en el cabezal que admite sensores de temperatura RTD y convierte la salida de estos a lo largo de un rango seleccionado en una señal de transmisión de 4 a 20 mA. El transmisor es un dispositivo de dos hilos alimentado por lazo totalmente configurable por el usuario a lo largo de un rango de temperaturas con la ayuda de un simple pulsador. El nuevo diseño del TX12 incorpora menús de configuración adicionales, lo que permite al usuario ajustar la salida del transmisor mediante el pulsador tanto a cero como en el tramo, lo que resulta ideal para ajustar los errores de los sensores. Los circuitos avanzados del transmisor garantizan una elevada estabilidad en todos los rangos de temperatura ambiente detectados por los dispositivos montados en el cabezal. Una de las funciones del transmisor es el LED de programas, que ofrece una indicación visual de los fallos en los sensores en funcionamiento normal y se emplea también para guiar al operario a través de unos sencillos menús durante la configuración. Tipo de sensor: Pt100 100Ω a 0 °C
2 o 3 hilos Rango de los sensores: De -200 a +850 °C Conexión de los sensores: Terminal de tornillo Tramo mínimo: 25 °C Linearización: UNE EN 60751(IEC 751) estándar/JISC 1604 Precisión de medición: 0,1 °C ±0,05 % de lectura Deriva térmica: 25 ppm/°C Corriente de excitación: <200 uA Efecto de resistencia de los conductores: 0,002 °C/Ω Resistencia máxima de los conductores: 20Ω por ramal Tipo de salida: 2 hilos, de 4 a 20 mA Conexión de las salidas: Terminal de tornillo Salida máxima: 21,5 mA (en condición de quemado alto) Salida mínima: 3,8 mA (en condición de quemado bajo) Precisión: (salida mA/2000) o 5 uA (en función de cuál sea superior) Efecto de tensión de lazo: 0,2 uA/V Deriva térmica: 1 uA/°C Carga de salida máxima: [(Vsupply-10)/20]kΩ (Ejemplo: 700Ω a 24 V) |
Aspectos generales: Tiempo de actualización: 500 mS Tiempo de respuesta: 1 segundo Tiempo de inicio: 4 segundos (I fuera < 4 mA durante el inicio) Tiempo de calentamiento: 1 minuto hasta precisión completa Fuente de alimentación: De 10 a 30 V CC Entorno: Rango de trabajo ambiental: De -40 a +85 °C Temperatura de almacenamiento ambiental: De -50 a +90 °C Rango de humedad ambiental: De 10 a 90 % de HR sin condensación |