€111,85 TX13
Descripción
El TX13 es un transmisor "inteligente" de cabezal que admite sensores de temperatura de termopar y convierte la salida del sensor en un rango configurado en una señal de transmisión industrial (de 4 a 20 mA) estándar.Sensor | Rango °C | Precisión |
---|---|---|
K | -200 a 1370 | ±0.5°C ±0.1% of F.S. |
J | -100 a 1200 | |
E | -200 a 1000 | |
N | -180 a 1300 | |
T | -200 a 400 | |
R | -10 a 1760 | ±0.5°C ±0.1% of F.S. over the range 800 a 1600 |
S | -10 a 1760 | |
mV | -10 a 70mV | ±0.02% of full scale |