Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Transmisor con entradas de impulsos o frecuencia, montaje sobre carril DIN

TXDIN1600F

Transmisor de impulsos o frecuencia
 | TXDIN1600F
¡Nuevo!

Transmisor de impulsos o frecuencia

227,01 TXDIN1600F

CE
  • Transmisor con entradas de impulsos o frecuencia universal dual o individual
  • Excitación de sensor de 8 o 15 V
  • Modos de frecuencia (de 0,01 a 65000) Hz o contador (CC a 1000) Hz
  • Caudal o total, factor K, factor M, funciones matemáticas
  • Salida de corriente aislada, tensión o tensión bipolar
  • La segunda entrada actúa como rearmado en el modo de canal individual
  • Acciones de disparo de contacto sin tensión, disparo enclavado o salida de impulsos
Instrumentos de medición y control de proceso - Ver productos relacionados

Descripción

Haga clic en este enlace si necesita más información acerca del acondicionamiento de la señal.

El acondicionador de señal TXDIN1600F acepta todas las señales de impulso de proceso habituales con un rango de frecuencia de entre 0,01 y 65000 Hz en la configuración estándar y CC a 1000 Hz en modo contador. Las aplicaciones típicas consistirían en la medición de caudal o el recuento de lotes.

El producto tiene la capacidad integrada para funcionar como entrada dual que permite la medición de caudal/recuento diferencial con funciones matemáticas avanzadas. O, como entrada de canal individual, con un contacto de rearmado externo.

Al funcionar en modo de canal individual, la entrada discreta puede programarse para rearmar el contador total, el contador de lotes o el relé enclavado. La entrada también puede programarse para controlar la dirección del contador total con una combinación de modos de recuento hacia arriba/hacia abajo o de parada.

Se incluye un contacto de salida sin tensión capaz de funcionar como disparo, disparo de enclavamiento o disparo de impulso. También hay disponibles funciones de disparo de bajo y alto nivel. La fase de salida ofrece señales de tensión, tensión bipolar o retransmisión de corriente pasiva/activa. La señal de retransmisión puede ajustarse dentro de una escala en cualquier punto dentro del rango del proceso.

El producto emplea un puerto USB para su configuración, junto con una herramienta de configuración de software gratuita basada en menús que permite al usuario aprovechar las completas especificaciones del producto.

El dispositivo puede configurarse para funcionar en tres modos:-

· Modo frecuencia a señal de proceso más disparo
· Modo frecuencia avanzada con factor K, factor M, totalización, caudal, funciones matemáticas, señal de proceso + disparo
· Modo contador con factor K, totalización, funciones matemáticas, señal de proceso + disparo

Especificaciones
TIPO DE ENTRADA

Debe tenerse en cuenta que el canal B ofrece todas las opciones de detección de entradas en modo discreto. En este modo, el valor de entrada del canal B es alto o bajo.

Modo de frecuencia
Rango de frecuencia (de 0,01 a 65 000) Hz
Valor de medición mín. 0,01 Hz
Corte mín. 0,01 Hz
Ancho de impulsos mín. 50 µS
Tiempo de muestreo 0,1 S o 1 S

Modo contador
Rango (CC a 1000) Hz
Ancho de impulsos mín. 50 µS

Entrada de tacómetro (mV)
Gatillo inferior < 100 mV
Gatillo superior > 200 mV
Impedancia >100 kΩ
Sobretensión ±50 V

Entrada mA
Gatillo inferior < 1,2 mA
Gatillo superior > 2,1 mA
Impedancia 1 kΩ

PNP, NPN, Contacto
Corriente máx. 16 mA a 15 V de excitación
Corriente máx. 9 mA a 8 V de excitación
Gatillo inferior < 1,2 mA
Gatillo superior > 2,1 mA
Impedancia 1 kΩ

Entrada TTL
Gatillo inferior < 1,0 V
Gatillo superior > 2,0 V
Impedancia 100 kΩ

Alimentación del sensor
Namur 8 V CC ±1,0 V a 25 mA
Sensor 15 V CC ±1,0 V a 25 mA

APROBACIONES
CEM: UNE-EN 61326 Material eléctrico para medida, control y uso en laboratorio.
Nota: Los hilos de entrada de la señal deben medir menos de 30 metros para cumplir la normativa.
Las entradas NPN precisan una resistencia de actuación 2 kΩ externa.
CONTACTO DE SALIDA SIN TENSIÓN
Tensión máx. 24 V CC, Corriente 0,5 A CC
Acciones de disparo Disparo de nivel alto/bajo, disparo con enclavamiento alto/bajo
Modo de frecuencia Tasa señal A, total A, tasa B, total B, función matemática de tasa, función matemática de total.
Modo contador Total señal A, total B, función matemática de total.
Salida de impulsos Período (de 20 a 10000) mS
Modo frecuencia Total señal A, total B, función matemática de total.
Modo contador Total señal A, total B, función matemática de total.

Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
  
TXDIN1600F
227,01
Stock: En stock
 
Pulse/Frequency Input Signal Conditioner. DIN rail mount
Accessories
  
UWTC-CABLE
€17.87
Stock: 7 semanas
 
USB cable
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLP-PS-1524
LP-PS-1524
Consult Sales  
Stock: 
 
 
DIN Rail mount power supply. 24 Vdc, 630mA output. 85-260 Vac input.
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTX4-100
TX4-100
€49.97
Stock: En stock
 
4-Core 0.2 mm² screened instrument cable with drain wire, 30 metres
Todos los precios se muestran en EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.