Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Acondicionador de señal con montaje sobre carril DIN. RTD, termopar, resistencia, mV, sensor de silicio & entradas de alambre deslizantes

TXDIN1600T

Acondicionador de señal inteligente
 | TXDIN1600T

Acondicionador de señal inteligente

  • Aislamiento tridireccional
  • Salidas 4-20 mA, 0-20 mA, 0-10 V o de -10 a +10 V CC
  • Alimentado a 10-48 V CC o 10-32 V CA
  • Filtro de entrada ajustable 0-100 s
  • Configuración USB, con software de configuración gratuito
Instrumentos de medición y control de proceso - Ver productos relacionados

Descripción

El transmisor sobre carril DIN TXDIN1600T DIN se ha diseñado para todos los termopares habituales (13 tipos) y detectores de temperatura de resistencia en el rango de 10 a 10k5 Ω. El aislamiento galvánico tridireccional permite alimentar a varios transmisores desde una misma fuente y utilizar termopares sin aislamiento para una rápida respuesta a la temperatura o termopares con un elevado potencial de tensión.

El circuito de salida flexible cuenta con señales de tensión, tensión bipolar o mA que permiten un cableado sencillo y directo con los reguladores, indicadores, PLC o sistemas de medición de PC.

Linearización de usuario de 22 puntos disponible para entradas de hilo deslizante, mV o resistencia lineal y la señal de salida es totalmente escalable. Filtro digital de 0-100 s también disponible, lo que convierte al TXDIN1600T en adecuado para muchas aplicaciones de medición diferentes.

La minitoma USB de tipo B permite una conexión directa a un PC adecuado para una configuración rápida y sencilla utilizando el software gratuito.

Especificaciones

 

Termopar/mV

Tipo

Rango

Estándar

Precisión a 20 °C

Precisión básica

Deriva térmica

J (Fe-CuNi)

De -100 a +1200 °C

IEC 584: 1998-06

< ±0,5 °C, ±0,1 % de la escala completa

Compensación 0,1 °C/°C,

Tramo 0,05 °C/°C

K (NiCr-Ni)

De -200 a +1370 °C

L (Fe-CuNi)

De -100 a +600 °C

DIN 43760: 1985-12

E (NiC-Cu)

De -200 a +1000 °C

IEC 584: 1998-06

T (Cu-CuNi)

De -200 a +400 °C

< ±0,5 °C, ±0,2 % de la escala completa

N (NiCrSi-NiSi)

De -180 a +1300 °C

< ±0,5° C, ±0,1 % de la escala completa

U (Cu-CuNi)

De 0 a +600 °C

DIN 43760: 1985-12

R (PtRh-Pt)

De 0 a +1760 °C

IEC 584: 1998-06

S (PtRh-Pt)

De 0 a +1760 °C

B (PtRh-Pt)

De 0 a +1800 °C

C

De 0 a +2300 °C

ASTM E988

D

G

mV

De -100 a 200 mV

 

±0,02 % de la escala completa

 
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)
Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
TXDIN1600T
150,61
Stock: En stock
 
DIN Rail Mount Transmitter
TXDIN1600T-UKFS
Consult Sales  
Stock: 
 
 
DIN Rail Mount Transmitter scaled for specific input/output requirements (please specify in order comments)
UWTC-CABLE
17.87
Stock: 7 semanas
 
USB Interface cable (required for connection to PC) mini Type B plug to Type A plug.
Todos los precios se muestran en EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.