€258,01 TXDIN1620
Descripción
La Serie TXDIN1600 es un transmisor de temperatura de montaje en rail DIN de última generación. Fue diseñado para aceptar las entradas de los sensores de temperatura y procesosz más comunes y ofrecer al usuario una señal de salida de 4 a 20 mA de dos hilos estándar. El aislamiento se proporciona entre la entrada y la salida y todos los rangos de temperatura son lineales a la temperatura.