Descripción
El TXDIN1700 es un acondicionador de señal universal montado sobre carriles DIN. Está diseñado para aceptar la mayoría de las entradas de sensores habituales de temperatura y proceso y ofrecer al usuario una señal de salida de tensión o corriente además de relés duales con una función de retardo de 0 a 250 segundos.
Tipo de entrada |
Escala/tasa |
Salida analógica |
Salidas de relé |
Opciones de ajuste fino |
RTD Pt100 .00385 (IEC) Pt100 .00391 (IPTS-68) Pt100 .00392 (IPTS-68) Pt100 .00393 (ITS-90) Ni100 .00618 (DIN) Ni120 .00672 (níquel A) Cu100 .00427 Cu53 |
|
Corriente (De 4 a 20) mA preconfigurado (De 0 a 20) mA preconfigurado Rango programable por el usuario
Tensión
Condición de fallo Subida de amortiguación de salida |