Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Transmisor de temperatura para DIN

TXDIN70

Transmisor de temperatura | TXDIN70

Transmisor de temperatura

88,00 TXDIN70

  • Transmisor de temperatura con dos canales o aisladores de señal (4 a 20 o 0 a 20 mA)
  • Tipos y rangos de entrada programables con visualizador externo opcional
  • Con montaje en rail DIN
  • Usa termopar sin conexión a tierra únicamente
  • Alimentación universal
Instrumentos de medición y control de proceso - Ver productos relacionados

Descripción

Transmisor de temperatura con 2 canales de entradas configurables y acepta múltiples entradas de voltaje, RTD, termopar con compensación de junta de referencia automática. Cada canal tiene su propio filtro digital y puede ajustar su nivel de filtración.
    • Genera dos salidas de corriente aisladas, 4 a 20 o 0 a 20 mA
    • El rango de salida de retransmisión puede definirse libremente
    • El modelo presenta montaje en riel DIN. Su ancho es de 22,5 mm únicamente
    • Puede configurarse fácilmente al conectarse a la pantalla a distancia E8
    • Alimentación universal de 100 a 240 Vca o 24 Vcc

CARACTERÍSTICAS
Tipo de salida
Termopar:
K, S, R, E, J, T, B, N, WRe5-WRe26
RTD: Pt100, Cu50
Tensión lineal: 0 a 20 mV, 0 a 60 mV, 0 a 100 mV,
0 a 1V; 0,2 a 1V; -20 a 20 mV, -100 a 100 mV
Rango de entrada del instrumento:
Estilo K:
-50 a 1.300 °C
Estilo S: -50 a 1.700 °C
Estilo R: -50 a 1.700 °C
Estilo T: -200 a 350 °C
Estilo E: 0 a 1.000 °C
Estilo J: 0 a 1.200 °C
Estilo B*: 0 a 1.800 °C
Estilo N: -50 a 1.300 °C
Estilo WRe5%WRe26: 0 a 2.300 °C
Estilo Pt100: -200 a 900 °C
*Nota: el termopar V obtiene precisión en la medición solo en el rango de 400 a 1.800 °C. Su medición en el rango de 60 a 400 °C es menos precisa.
Entrada lineal: -9.990 a 30.000 unidades definidas por el usuario
Precisión de retransmisión: 00,3% escala completa ±1 dígito (incluido el error de entrada y salida)
Especificación de salida: Puede definirse libremente en el rango de 0 a 22 mA con una tensión de salida máxima =11V
Deriva de temperatura: ≤ 0,015% escala completa/
°C (incluida la deriva de temperatura de entrada y salida)
Compatibilidad electromagnética (CEM): ±4 KV/5 KHz de acuerdo con IEC61000-4-4 (EFT); 4 KV de acuerdo con IEC61000-4-5
Tensión no disruptiva de aislamiento: tensión entre los terminales de potencia, entrada y salida de señal =2.300 Vcc
Alimentación: 100 a 240 Vca, -15%, +10%/50 a 60 Hz; o 24 Vcc/Vca
Consumo de energía: ≤3W
Entorno operativo: temp. -10 a 60 °C; humedad
≤ 90% HR
Dimensiones: 100 de alto x 22,5 de ancho x 100 mm de profundidad (3,9 x 0,89 x 3,9")
Peso: 85 g (0,18 libras)
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTXDIN70
TXDIN70 Star
88,00
Stock: En stock
 
Transmisor de temperatura/aislador para carril DIN
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTXDIN70-24V
TXDIN70-24V Star
91,00
Stock: En stock
 
Transmisor de temperatura/aislador 24 Vac/ Vdc para carril DIN
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTXDIN70-DISPLAY
TXDIN70-DISPLAY Star
26,50
Stock: En stock
 
Una externa plug-in de visualización con cable (necesario para la programación)
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Completo de serie y con manual del usuario.