Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
OMEGAFLEX™ CHEMICAL TUBING – PFA Formulation, Metric Diameters

TYTP

OMEGAFLEX ® Chemical TubingTeflon® PFA Formulation, Metric Diameters | TYTP

Descripción

Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)
Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
TYTP-1210-100
909.41
Stock: 3 semanas
 
12 mm OD, 10 mm ID tubing
TYTP-1210-50
461.64
Stock: 3 semanas
 
12 mm OD, 10 mm ID tubing
TYTP-1210-25
227.04
Stock: 3 semanas
 
12 mm OD, 10 mm ID tubing
TYTP-108-100
789.59
Stock: 3 semanas
 
10 mm OD, 8 mm ID tubing
TYTP-108-50
408.67
Stock: 3 semanas
 
10 mm OD, 8 mm ID tubing
TYTP-108-25
199.29
Stock: 3 semanas
 
10 mm OD, 8 mm ID tubing
TYTP-86-100
568.87
Stock: 3 semanas
 
8 mm OD, 6 mm ID tubing
TYTP-86-50
285.07
Stock: 3 semanas
 
8 mm OD, 6 mm ID tubing
TYTP-86-25
142.54
Stock: 1 semana
 
8 mm OD, 6 mm ID tubing
TYTP-42-100
311.55
Stock: 3 semanas
 
4 mm OD, 2 mm ID tubing
TYTP-42-50
155.16
Stock: 3 semanas
 
4 mm OD, 2 mm ID tubing
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Sold in standard lengths of 25, 50 and 100 feet
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.