Cookies de la web de Omega Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
Para obtener más información acerca de las cookies, por favor haga clic aquí
Haga clic en el siguiente link si quiere mas información sobre los sensores inalámbricos.
El nuevo transmisor de proceso inalámbrica UWPC convierte
señales de proceso estándar (0 a 1 V, 0 a 5V, 0 a 10V
y 4 a 20 mA) en una señal inalámbrica que puede ser
de transmisión hasta 120 m (400 '), eliminando la necesidad de
cableado.
El UWPC transmite datos a
intervalos predefinidos, seleccionables de 2 a 120 de segundos.
Los datos transmitidos incluyen la lectura del sensor, la intensidad de la señal de RF y estado de la batería.
El UWPC es compatible con la familia UWTC-REC
de receptores inalámbricos, que pueden aceptar señales de hasta
48 transmisores inalámbricos, y los muestra en un PC.
Cada receptor incluye software gratuito que
Convierte tu PC en un monitor, un registrador de datos o
logger. Las lecturas se pueden guardar y luego imprimir o
exportado a un archivo de hoja de cálculo.
Especificaciones: Rango de entrada: 0 a 1 Vdc, 0 a 5 Vdc, 0 a 10 Vdc or 4 a 20 mA Precisión: ±0.04% del rango Conector de entrada: Conector M12 Velocidad de muestreo: Programable desde 2 sec a 2 min Frecuencia de la portadora (RF): ISM 2.4 GHz Potencia RF: 10 dBm (10 mW) Rango del enlace RF: Exterior: hasta 120 m (400') Interior: hasta 40 m (130') Estándar de los paquetes: IEEE 802.15.4, arquitectura abierta Batería: Una batería de litio 3.6V (incluida) Duración batería (Típica): 3 años a 1 muestra/min @ 25°C información transmitida: temperatura medida y ambiente,
fuerza de la conexión RF y estado de la batería Carcasa: NEMA 4X (IP65) policarbonato Dimensiones: 145.8 L x 94.7 W x 50.8 mm H (5.74 x 3.73 x 2")
Resolución: 14-bit, hasta 4 decimales
† Todos los precios se muestran en EUR Notas: Viene con antena, 3.6V pila de litio "C", y el manual del operador. Nota: Debido a las regulaciones de frecuencias de transmisión, estos productos sólo se pueden utilizar en los Estados Unidos, Canadá y Europa (tenga en cuenta el cumplimiento CE del modelo específico para su uso en Europa). Consulte PDF para los receptores y accesorios adicionales.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.