Cookies de la web de Omega Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
Para obtener más información acerca de las cookies, por favor haga clic aquí
Haga clic aquí si quiere mas información sobre transmisores inalámbricos.
Nuevo transmisor de pH / temperatura inalámbrica de OMEGA
cuenta con un microprocesador de alto rendimiento y un
transmisor de radio inalámbrica en
una carcasa NEMA. Compatible con
la mayoría de las sondas de pH con conector BNC,
el UWPH proporciona lecturas rápidas y precisas. Compensación automática de temperatura, el UWPH acepta una sonda RTD Pt100 a través de un
conector M12. Configurado a través de un USB estándar
puerto, el UWPH, instalable en pared, puede transmitir datos a
uno de cada 2 segundos has uno cada 2 minutos. Cada
lectura de transmisión incluye el pH y la temperatura, junto con la fuerza de la señal RF y el estado de la batería. Usando el software estándar
(incluido con cada receptor compatible), estos datos
se puede visualizar en la pantalla en tiempo real. El software
permite al usuario utilizar su PC como un indicador,
grabador o registrador de datos, por lo que los datos pueden ser guardados o
exportado a un archivo de hoja de cálculo.
Especificaciones Rango de entrada: 0 a 14 pH Precisión: ±0.1 pH Resolución: 0.01 pH, 0.1°C (0.1°F) Tiempo de respuesta: máximo 2 segundos Conexión de entrada: BNC Compensación de temperatura: Automatica, 0 a 100°C (32 a 212°F) Temperatua de entrada RTD: Tipo de entrada: Pt100 Ω, curva 0.00385 Rango: 0 a 100°C (32 a 212°F) Precisión: ±1°C (1.8°F) Resolución: 0.1° Conector de entrada: M12 macho 4 pines Velocidad de transmisión de muestreo: Programable desde 2 segundos a 2 minutos Portadora de la tansmisión (RF): ISM 2.4 GHz Potencia salida RF: 10 dBm (10 mW) Rango de enlace RF: alcance en exterior: hasta 120 m (400') interior: hasta 40 m (130') Estándar de transmisión de paquetes: IEEE 802.15.4, arquitectura abierta Alimentación: Una batería de litio 3.6V (incluida) Duración de la batería (típica): 3 años; a 1 muestra/minuto @ 25°C Carcasa: NEMA-4X policarbonato Dimensiones de la carcasa: 148.5 L x 94.7 W 50.8 mm H (5.74 x 3.73 x 2") Nota: Las sondas pH y RTD se venden por separado
† Todos los precios se muestran en EUR Notas: Viene con una antena, una batería de litio de la célula 3.6V "C", M12 conector de entrada de RTD, y manual de instrucciones. Las unidades UWTC-REC2 también cuentan con adaptador de corriente DC. Consulte PDF para los receptores y accesorios adicionales.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.