Cookies de la web de Omega Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
Para obtener más información acerca de las cookies, por favor haga clic aquí
Más información en el siguiente link sobre el funcionamiento los sensores higiénicos.
Nuevo conjunto de sondas RTD wireless de OMEGA
La serie UWRTD-NB9W es un conjunto completo para aplicaciones higiénicas, listo para instalar, sensor pre-cableado PT100 y transmisor wireless.
Cada equipo wireless alimentado con bacteria transmitirá mediciones al "host receiver" hasta 120 m. Todas las unidades vienen montadas de fábrica, probadas, calibradas y pre-programadas para una instalación rápida.
En cuánto se active, la unidad mandará señales continuadamente con el muestreo programado por el usuario durante el setup inicial en la instalación.
Cada unidad mide y transmite: temperatura del proceso, temperatura ambiente, calidad de la señal wireless y estado de la bacteria al receptor y mostrado en el PC a tiempo real usando el software gratuito que se entrega con los sensores.
ESPECIFICACIONES Modelos disponibles: 100 Ω (estándar), 500 Ω, 1000 Ω (bajo petición) Rango de medición RTD: 0.00385: -200 a 850°C (-328 to 1562°F) 0.00392: -100 a 457°C (-148 to 854°F) (bajo petición) Precisión: ±0.5°C (1°F) de la lectura Resolución: 1°C/1°F Temperatura de funcionamiento: -10 a 70°C (14 to 158°F) Sonda RTD/Sensor: Pt100, Class "A" Interfaz: USB (Cable de programación incluido con todos los receptores) Velocidad de muestreo: Programable de 1 muestra/minuto a 1 muestra/5 segundos Radio Frecuencia (RF) Transceiver Carrier: ISM 2.4 GHz, direct sequence spread spectrum, license free worldwide RF Output Power: 10 dBm (10 mW) Rango de transmisión RF: Hasta 120 m (400') sin obstáculos; hasta 40 m (130') con obstáculos Software (Incluido): Requiere Windows® 98, ME, 2000, XP o Vista (32 bit) Batería interna: One 3.6V lithium, 8.4 Ah capacity (C-cell) incluida Vida de la bateria (Típica): (3 años) 1 muestra/minuto a @ 25°C (77°F) Datos transmitidos al Host: Lectura del proceso, lectura ambiente, calidad-fuerza-condición de la señal/batería Material de la sonda: Acero Inoxidable Material del cabezal/transmisor: Polipropileno blanco
Debido a las regulaciones para las frecuencias de transmisión , estos productos solo pueden ser utilizados en USA, Canadá y Europa
† Todos los precios se muestran en EUR Notas: Because of transmission frequency regulations, these products may only be used in the United States, Canada and Europe. Ordering Example: (1) UWRTD-NB9W-1PT304-14-6 Wireless Pt100 probe/transmitter. 1/4, €589.19