Cookies de la web de Omega Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
Para obtener más información acerca de las cookies, por favor haga clic aquí
Visión general de la familia del producto La Serie XB ofrece un sistema de bloques de terminales completo con una amplia gama de accesorios. Los accesorios de marcado, de puente y de prueba están estandarizados a lo largo de las distintas tecnologías de sujeción, reduciendo costes de inventario y logísticos. El diseño modular del bloque de terminales permite usar los distintos tipos de bloques de terminales juntos o individualmente, ofreciendo la máxima flexibilidad posible. Descripción de la aplicación Los componentes metálicos de los bloques de terminales Serie XB están fabricados con aleaciones de cobre de alta calidad, a prueba de tensión, grietas y corrosión. No sufrirán corrosión electrolítica ni oxidación, incluso en condiciones de humedad. Las superficies metálicas están protegidas con un enchapado galvánico, de níquel o de estaño sin plomo. La buena conductividad eléctrica solo permite un pequeño aumento de temperatura. Las cubiertas de poliamida 6.6 permiten temperaturas de funcionamiento de hasta 125 °C y están certificadas por inflamabilidad de Clase V0 de acuerdo con la norma UL 94. Características Aceptación global— los bloques de terminales Serie XB están diseñados para cumplir los estándares en todo el mundo y los requisitos internacionales más recientes. Sistema de puente conectable flexible— las 3 tecnologías (tornillo, resorte e IDC) utilizan el mismo sistema de puente, permitiendo una distribución potencial individual y conexiones rápidas entre el mismo tipo de bloque de terminales o entre distintos tipos. Los bloques de terminales Serie XB tienen dos árboles de puentes distribuidos en 1 línea, haciendo posibles los puentes de cadena flexible y los puentes omitidos entre bloques de terminales no adyacentes. Hay puentes conectables disponibles desde 2 hasta 50 posiciones. También hay disponibles puentes reductores para conectar un bloque de terminales grande a uno más pequeño. Gran área de superficie para marcado— todos los bloques de terminales Serie XB tienen áreas de superficie de tamaño considerable para etiquetado. Esto permite un cableado con un etiquetado claro, lo cual supone un tiempo de inicio reducido y simplifica actividades como las pruebas o el mantenimiento. Hay suministros para marcar bloques de terminales individuales y topes de terminación, tiras de bloques de terminales y grandes grupos de bloques de terminales. Sistema de pruebas estandarizado— todos los enchufes de prueba hacen contacto en uno de los fácilmente accesibles árboles de puentes. Un enchufe de prueba de 2,3 mm de diámetro está disponible para cables de medición individuales. Los enchufes de prueba modulares también están disponibles para pruebas más avanzadas. Bloques de terminales modulares para entornos potencialmente explosivos Los bloques de terminales modulares estándar están aprobados para entornos potencialmente explosivos. Además de las aprobaciones habituales, también han sido aprobados por un centro de pruebas autorizado por la UE. No se requiere aprobación adicional para aplicaciones de tipo de seguridad intrínseca. Los bloques de terminales modulares en la dirección de Internet que aparecen a continuación cumplen con los requisitos de tipo de protección de "seguridad aumentada" si se siguen las instrucciones de instalación, y tienen un certificado de examen de tipo de acuerdo con la directiva Ex Ex-RL 94/9/EU. Estos certificados de pruebas están reconocidos en todos los estados miembros de la UE y en más estados. Los bloques de terminales modulares están aprobados para adaptarse a la Zona 1, el entorno Ex, así como a la Zona 2. La adaptación a la Zona 1 está condicionada a que los bloques de terminales se utilicen en cajas de conexión aprobadas para protección de tipo EEx e y tengan el equivalente a una protección IP54 como mínimo. Los bloques de terminales modulares aprobados por EEx pueden dividirse en los siguientes grupos: l Bloques de terminales de conexión por tornillo l Bloques de terminales de conexión por resorte l Bloques de terminales de conexión por desplazamiento del aislante l Mini bloques de terminales l Bloques de terminales para aplicaciones especializadas Identificación El equipo eléctrico protegido contra explosiones debe marcarse para que las características de seguridad sean identificables. La identificación de equipo eléctrico se describe en el estándar armonizado EN 50014, como se muestra en el siguiente ejemplo: Identificación de acuerdo con ATEX-RL El equipo eléctrico certificado de acuerdo con la norma ATEX-100 también recibe identificación que describe el lugar de uso.
CARACTERÍSTICAS Material del aislamiento: Poliamida 6,6 Fuerza dieléctrica: 600 kV/cm Resistencia a la fluencia: 600 CTI Resistencia interna del aislante: 1012 Resistencia de la superficie: 1010 Calificación de inflamabilidad: UL 94 V0 Temperatura de funcionamiento continuo: 40 a 125 °C (-40 a 257 °F) estándares y certificados Reconocido por UL y cUL: N. º de archivo E67464; aprobado por CE LVD*: EN 60947-7-1, EN 60947-7-2, EN 60998-2-3, EN 60352-4/A1 Aprobación ATEX: Aplicaciones Eex e * No todos los estándares se aplican a todos los bloques de terminales.