Descripción
Los bloques de terminales de tierra tienen la misma forma y paso que un bloque de terminales estándar, con una cubierta verde y amarilla. Encajan fácilmente en el riel DIN para hacer un contacto eléctrico y mecánico fiable que cumple con todos los requisitos de la norma IEC 60-947-7-2.XBUT25D12PE | XBUT25D22PE | XBUT4PE | XBUT4D12PE | XBUT4D22PE | XBUT6PE | XBUT10PE | XBUT16PE | XBUT35PE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño max. del cable (mm²) | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 35 | |||
No. de terminales | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||
Anchura del terminal (mm) | 5.2 | 6.2 | 8.2 | 10.2 | 12 | 16 | |||
Calificación IEC 60 947-7-1 (V/A) | 500/28 | - | 500/39 | - | -/76 | -/101 | -/125 | ||
Voltaje de tensión nominal (kV) | 6 | 8 | 6 | 8 | |||||
Contaminación clase | 3 | ||||||||
Categoría voltaje nominal | III | ||||||||
Grupo del material aislante | I | ||||||||
Longitud de los cables pelados (mm) | 9 | 10 | 16 | ||||||
Enroscado | M3 | M4 | M5 | M6 | |||||
Torque (Nm) | 0.6 to 0.8 | 1.5 to 1.8 | 2.5 to 3 | 3.2 to 3.7 | |||||
Longitud (mm) | 56.8 | 64.1 | 46.9 | 56.8 | 64.1 | 46.9 | 52.8 | 60.2 | |
Anchura de la protección (mm) | 2.2 | Not Required | |||||||
Altura para el carril DIN 35 x 7.5 (mm) | 47.5 | 54.8 | 65.7 | ||||||
Altura para el carril DIN 35 x 15 (mm) | 55 | 62.3 | 73.2 | ||||||
Capacidad de conexión | |||||||||
Sujeto con casquillos/con manguitos de plástico (mm²) | 0.25 to 2.5 | 0.25 to 4 | 0.25 to 6 | 0.5 to 10 | 1 to 16 | 1.5 to 35 | |||
Conexión multiconector | |||||||||
Sólido/sujeto (mm²) | 0.14 to 1.5 | 0.2 to 2.5 | 0.5 to 4 | 1 to 6/1 to 4 | 1.5 to 16/1.5 to 10 | ||||
Sujeto con casquillos sin manguitos de plástico (mm²) | 0.25 to 1.5 | 0.25 to 1.5 | 0.5 to 2.5 | 1 to 4 | 1.5 to 10 | ||||
Sujeto con casquillos con manguitos de plástico (mm²) | 0.5 to 2.5 | 0.5 to 4 | 0.5 to 6 | 0.75 to 10 | 1.5 to 10 |