Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
1/8 DIN Panel Meter, Multi-Function

DP20

multi-function panel meter | DP20
¡Nuevo!

multi-function panel meter

112,96 DP20

CE
  • Menú de acceso rápido: acceso al panel frontal para modificar los puntos de ajuste de la alarma y la memoria máxima / mínima
  • Función de control externo: contacto en el terminal multifuncional 5 (segundo escalado, cambio de punto decimal, "Mantener" la lectura o activar la memoria máx. / Mín.)
  • Automatic, Power Saving Eco Mode
  • Alarmas 1 o 2, independientes, configurables como Máx/Mín con punto de ajuste e histéresis
  • Lectura Offset: configure un número fijo de recuentos para agregar a la lectura
  • Segunda función de escala: defina dos escalas para la misma señal y control (una está activa con la opción "control externo")
  • Filtro de pantalla recursivo para señales ruidosas y pasos configurables para cambios mínimos predefinidos en la lectura
  • Opciones de salida y control: 1 o 2 salidas de relé, 1 salida analógica de 4 a 20 mA aislada, 1 salida serie RTU Isolated Modbus
  • 5 niveles de intensidad de brillo
  • Protección con contraseña
  • Aplicaciones
  • Línea de ensamblaje de fabricación
  • Panel de control eléctrico
  • Universidad y laboratorio de investigación
Medidores de proceso - Ver productos relacionados

Descripción

El nuevo medidor de panel universal de OMEGA ofrece un alto rendimiento en un tamaño 1/8 DIN para el montaje en panel, e integración en una amplia gama de aplicaciones. El DP20 acepta entradas universales, entre las que se incluyen termopar, RTD, proceso (mA y V CC), resistencia, así como tensión y corriente RMS real. Según la configuración, puede funcionar como un voltímetro de CC y CA (hasta 600 V) y un amperímetro de CA y CC (hasta 5 A) para ofrecer flexibilidad de aplicación para el control de procesos y los requisitos industriales. Una única fuente de alimentación universal permite que esta unidad sea adecuada para su uso global.

Los relés opcionales, la salida analógica y las comunicaciones serie Modbus® RTU proporcionan opciones de personalización, control y capacidad de comunicación. Las características adicionales del económico medidor de panel DP20 incluyen escala, protección IP65 y puntos decimales programables.

Especificaciones
Dígitos: 4
Lectura: 9999 / -1999
Punto decimal: Configurable
Color del LED: Rojo
Altura de dígito: 14 mm
Rangos de señal aceptados: Para obtener más información, consulte las tablas en la página 4 del PDF
    Tensiones y corrientes de CA: 600 V CA, 200 V CA, 20 V CA, 2 V CA, 200 mV CA, 60 mV CA, 5 A CA, 20 mA CA (medida RMS real) (acepta la medida fase-neutro y fase-fase)
    Tensiones y corrientes de CC: ±600 V CC, ±200 V CC, ±20 V CC, ±2 V CC, ±200 mV CC, ±60 mV CC, ±5 A CC, ±20 mA CC
Termopares: K, J, E, N, L, R, S, B, T y C (compensación automática de junta fría)
Sondas:
    Sondas resistivas “Pt”: Pt100 con 2 y 3 hilos, Pt500, Pt1000
    Sondas resistivas “Ni”: Ni100, Ni200, Ni1000
    Sondas resistivas NTC: Consulte la tabla en la página 4
    Sondas resistivas PTC: Familias KTY-121, KTY-210 y KTY-220
Proceso: 4/20 mA, 0/10 V CC (+15 V CC de voltaje de excitación configurable en el terminal 5)
Resistencias: Rangos de 0/5 kΩ y 0/50 kΩ
Potenciómetros: Con valores nominales de 500 Ω a 20 kΩ
Desviación de la deriva térmica + intervalo: 150 ppm/°C
Velocidad de lectura: 3 lecturas/segundo
Tiempo de respuesta: <300 ms (0 % a 99 % de la señal)
Alimentación: De 18 a 265 V CA/CC (aislamiento 1500 Veff a 60 segundos)
Opciones de salida y control:
    1 o 2 relés
    1 salida analógica aislada de 4/20 mA
    Comunicaciones serie aisladas MODBUS RTU
Protección: IP65 (NEMA 4)
Consumo (modo normal): <1,0 W (solo medidor); <2,5 W (medidor con opciones)
Consumo (modo "Eco"): <0,3 W (solo medidor); <1,5 W (medidor con opciones)
Conexiones: Terminales roscados enchufables
Peso: <150 g
Temperatura de funcionamiento: De 0 a 50 °C


El medidor de panel DP20 se muestra con la carcasa para montaje en pared opcional DP20-WME y la cubierta frontal a prueba de salpicaduras SPC18. Hoja de datos en PDF de la carcasa para montaje en pared DP20-WME

Carcasa de superficie de apoyo con soporte basculante opcional DP20-BTC ABS.
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
  
DP20
112,96
Stock: En stock
 
Medidor de panel de señal múltiple 1/8 DIN con fuente de alimentación universal 18/265 V CA/CC
  
DP20-A1
135,56
Stock: En stock
 
Medidor de panel de señal múltiple 1/8 DIN con fuente de alimentación universal 18/265 V CA/CC y 1 salida de relé
  
DP20-A1-A2
158,15
Stock: 8 semanas
 
Medidor de panel de señal múltiple 1/8 DIN con fuente de alimentación universal 18/265 V CA/CC y 2 salidas de relé
  
DP20-M1
158,15
Stock: En stock
 
Medidor de panel de señal múltiple 1/8 DIN con fuente de alimentación universal 18/265 V CA/CC y 1 salida analógica aislada de 4 a 20 mA
  
DP20-M1-A2
180,74
Stock: En stock
 
Medidor de panel de señal múltiple 1/8 DIN con fuente de alimentación universal 18/265 V CA/CC y 1 salida analógica aislada de 4 a 20 mA y 1 salida de relé
  
DP20-S1
158,15
Stock: En stock
 
Medidor de panel de señal múltiple 1/8 DIN con fuente de alimentación universal 18/265 V CA/CC y com. MODBUS RTU
  
DP20-S1-A2
180,74
Stock: 8 semanas
 
Medidor de panel de señal múltiple 1/8 DIN con fuente de alimentación universal 18/265 V CA/CC. Con com. MODBUS RTU y 1 salida de relé
Accesorios
  
DP20-WME
€100.23
Stock: 1 semana
 
Carcasa ABS de montaje en pared IP65 para medidores de panel DIN 1/8. 175 ancho x 125 alto x 125 mm profundidad. Con 2 casquillos para entrada de cable.
  
DP20-BTC-2
€106.16
Stock: 1 semana
 
Carcasa de plástico ABS de sobremesa con asa/soporte basculante para medidores de panel DIN 1/8. 154 W (con asa) x 73 mm al. x 174 pr. Incluye 4 entradas de cable en el panel trasero
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSPC18
SPC18
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Tapa de lente a prueba de salpicaduras IP65 para medidores de panel DIN 1/8 (la lente del medidor DP20 es IP65 de serie, pero esto proporciona una protección adicional e impide el acceso mediante botón)
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Comes complete with operator’s manual.

Manuales del productos:

Descargar DP20 Quick Start Manual (Spanish)
Descargar DP20 Quick Start Manual
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.