Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.

Para obtener más información acerca de las cookies, por favor haga clic aquí
Cerrar
Cesta  |  Contacto  | 
En España 800 900 532
Fuera de España(+34) 911 776 121

Resistencia de silicona

¿Qué es una resistencia de silicona?

Una resistencia de silicona es un calefactor flexible que puede ajustarse a la superficie que requiere calor. Hay muchas variedades de resistencias eléctricas flexibles que incluyen: calentador eléctrico de caucho de silicona, calentador eléctrico de poliamida, cintas, cintas de calefacción con termostatos, calentador eléctrico de cuerda, calentador eléctrico industriales para tanques.

Las resistencias de silicona flexibles son robustas, fiables, precisas, resistentes a la humedad y a productos químicos. Estas pueden ser fácilmente unidos o adheridos a otras partes del sistema.

Las calefactores flexibles tienen una amplia gama de aplicaciones, industriales, comerciales y militares, donde la fiabilidad, la rentabilidad, la sección transversal mínima, la resistencia al deterioro y la flexibilidad básica son críticos.
Calefactor flexible

Learn more about silicone Heaters

¿Cómo seleccionar tu resistencia de silicona?

  1. ¿Cuánta energía se necesita?
  2. ¿Qué voltaje se utilizará?
  3. Si se trata de una superficie plana, ¿qué tamaño será necesario?
  4. ¿Qué longitud deben tener los cables de la resistencia de silicona?
  5. ¿Necesitará un termostato o un controlador digital con sensor?
  6. ¿Cuál es la temperatura máxima?
  7. ¿Para superficies planas requerirá alambre enrollado o lámina grabada?
  8. ¿Cual es el tiempo necesario para llegar a la temperatura requerida?
  9. ¿Cuál es la temperatura ambiente?
  10. ¿Se utiliza aislamiento?

Controladores de Temperatura y Sensores para controlar resistencias eléctricas

Hay una variedad de controladores de temperatura y sensores que pueden ser usados dependiendo de la aplicación. Uno de los sensores más populares para aplicaciones de resistencias de silicona es el sensor de temperatura para montaje superficial. Termopar, RTD o termistores están disponibles con un respaldo adhesivo o capaz para ser cementado a la superficie que se calienta.

También hay sensores magnéticos y de tornillería disponibles. Los controladores digitales de temperatura vienen en muchos tamaños diferentes, salidas y muchas opciones de entrada. Las entradas RTD y termopares son las más populares con un relé mecánico o una salida de corriente continua de impulsos.

Las salidas DC de impulsos permiten que el usuario vaya a un relé más grande para cambiar la carga del calentador eléctrico. Los termostatos también están disponibles para las aplicaciones más básicas.

Product
Finders
Find the right product

Tipos de resistencias flexibles

Top
calentador eléctrico flexible silicona Resistencia de silicona flexible
Las resistencia de silicona aislados de OMEGA, con goma de silicona y fibra de vidrio, pueden mejorar la transferencia de calor y la velocidad de calentamiento donde se requiere un calentamiento controlado en áreas confinadas. Todos los calentador eléctrico donde la longitud y las dimensiones de anchura es superior a 300 mm utilice el diseño de alambre enrollado. Efecto de la densidad de potencia: el calentamiento suave se hace mejor con 2,5 W/in2. Una buena unidad de propósito es el 5 W/in2. Un calentamiento rápido y temperaturas altas se consiguen con el W/in2 10, sin embargo, la temperatura debe ser controlada ya que el límite máximo de la temperatura de operación es 232 ° C con lo que podría ser excedida.
resistencia flexibles con aislamiento de Kapton calentador eléctrico flexibles con aislamiento de Kapton
Los calentador eléctrico aislados Kapton están disponibles en una variedad de formas, tamaños y potencias. Wattios nominal de 2.5, 5, o 10W/in2 a 115 o 28 V. Kapton ofrece un alto grado de resistencia a los productos químicos, y tiene excelentes propiedades en ambientes de alto vacío. La construcción típica consiste en un elemento de papel de aluminio grabado de 0,013 mm o 0,0025 mm de espesor que se encapsula entre dos capas de Kapton de 0,05 mm y 0,025 mm de adhesivo de FEP.
Cintas eléctricas calefactoras Cintas eléctricas calefactoras
Las cintas calentador eléctricoas de silicona de caucho extruido de Omega son calentador eléctrico de baja densidad eléctrica (lowwatt), diseñados para el mantenimiento de la temperatura en aplicaciones que requieren humedad y resistencia química. Las cintas de goma de silicona están construidas con alambres de resistencia flexible totalmente aislados con fibra de vidrio trenzado y tejido en cinta plana con hilo de fibra de vidrio. Estas cintas están encapsuladas en una vaina de goma de silicona.
calentador eléctrico de cuerda Calentador eléctrico de Cuerda
Los calentador eléctrico Omega de cuerda aplican calor a los tubos con diámetros tan pequeños como de 3 mm. Con una temperatura de funcionamiento máxima permisible de 482 ° C, los calentador eléctrico de la serie FGR pueden envolverse alrededor de cualquiera de las superficies conductoras o no conductoras. Cada extremo termina con 600 mm de alambre de fibra de vidrio aislante. Estos calentador eléctrico de cuerda son muy similares a las cintas de calefacción. Por favor revise nuestra scintas calentador eléctricoas para las necesidades de su aplicación.
calentador eléctrico para tanques Calentador eléctrico Industrial Para Tanques
El OMEGA ® Series TOTE, calentador eléctrico de depósito o para tanques industriales, son calentador eléctrico de superficie envolventes ofrecidos en diferentes tamaños dependiendo de la altura. Estos calentador eléctrico proporcionan de una forma rápida, fácil y sin invadir el contenido, una opción para calentar el producto. Se adaptan a casi todas medidas de depósito estándar utilizando las correas ajustables de nylon con hebillas. Hay 3 correas para colocar alrededor del tanque y 2 para la parte superior. Las unidades incluyen un termostato ajustable y un termostato de rearme manual de límite alto para cada una de las 2 zonas.
calentador eléctrico para cilindro de gas Calentador eléctrico Industriales Para Depósitos/Cilindros de Gas.
GCW OMEGA calentador eléctrico de gas de la serie de cilindros crean una corriente de convección y aumento de la presión dentro del cilindro. Este rentable proceso reduce la condensación, lo que permite más gas para llenar el cilindro. Usado con gases tales como el SF6, propano, nitrógeno, oxígeno, BCl3, WF6, y HF.

Más conocimientos técnicos

La Ley de Ohm aplicada a las resistencias flexibles


La ley de Ohm muestra la relación entre voltaje, potencia, amperaje y resistencia. Es importante conocer la ley de Ohm para calcular la carga que será conectada con su termostato o controlador digital. Por ejemplo, si se selecciona una resistencia de silicona que tiene 200 watts y se aplican 230 V CA, la corriente será 0,87 Amps

A es igual a W / V Donde: A = Amperios; W = Potencia; V = Voltaje

Utilizando el ejemplo anterior, 200 Watts / 230 Vac = 0,87 amperios.

Algunas otras variantes de la ley de Ohm:

 Volts  =   Watts / Amperios
 Volts  =   Amperios x Ohms
 Ohms  =   Volts / Amperios
 Amperios  =   Volts / Ohms
 Watts  =   Volts x Amperios

Requisitos de alimentación para la resistencia

Para determinar la energía requerida para calentar un sólido se utiliza la siguiente fórmula.

E = M x Cp x ΔT

Donde:
 E  =    Energía, Julios
 M  =   Masa del material, kg
 Cp  =   Capacidad de calor específico, Joules/kg/°C
 ΔT  =   Aumento de la temperatura, °C


A partir de la formula puede calcular el número de Watts (W) requeridos para calentar el sólido en un período de tiempo determinado:

1 Watt = 1 Joule por segundo

Por lo tanto: W = E / Tiempo (segundos)

Ejemplo:

Cálculo de la potencia de la resistencia de silicona requerida para calentar una placa de 2 kg de aluminio de 20 a 100 º C en 5 minutos:

Cp (calor específico) del aluminio = 897 julios / kg /°C
M (masa) = 2kg
ΔT (aumento de temperatura) = 100-20 = 80°C

E= 897 x 2 x 80 = 143,520 Julios

Para el calentamiento en 5 minutos (300 segundos):

W = 143520/300 = 478W. Así, un calentador eléctrico de 500W debería ser adecuado.

Nota: Las fórmulas anteriores y el ejemplo son una guía aproximada y no tienen en cuenta las condiciones ambientales y las pérdidas térmicas, etc. Es importante usar las unidades correctas para cada uno de los términos al hacer los cálculos del calentador eléctrico.

We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.