Indicadores de panel
¿Qué son los indicadores de panel?
Los indicadores de panel son instrumentos que muestra una señal de entrada, ya sea digital o en un
gráfico de barras . Muchos indicadores del panel también incluyen relés para la conmutación de alarmas y retransmisión analógica del valor de la pantalla, así como la capacidad de conectarse y transferir datos a un ordenador. Los indicadores de panel de OMEGA
iSeries están disponibles con opción de Ethernet que permite la lectura del medidor de panel a través de una red de área local (LAN) o incluso a través de Internet.
Tamaños estándar
Desde que los indicadores de panel se montan generalmente en el interior de un panel de instrumentos, el panel debe ser cortado para acomodar el mismo. Con el fin de proporcionar capacidad de intercambio entre indicadores de panel, la mayoría de los indicadores de panel están diseñados para tamaños estándar DIN. Los tamaños DIN más comunes se muestran a continuación.
Tipos de indicadores de panel
Indicadores de panel para temperatura y procesos industriales
Los tipos más comunes son los que aceptan una única entrada y proporcionan una visualización digital de la señal. Estos contadores típicamente aceptan entradas de los sensores de temperatura, tales como termopares y RTDs, así como células de carga o señales de proceso, tales como 4-20 mA, 0-5 Vdc y 0-10 Vdc.
Totalizadores
Un totalizador es un tipo de medidor de panel que proporciona una suma en el tiempo de la señal de entrada. Los totalizadores se utilizan habitualmente con las entradas de impulsos para proporcionar un recuento del número de impulsos. Esto se usa típicamente en aplicaciones de medición de flujo.
Indicadores de panel con pantalla grande
Los indicadores de panel con pantalla grande se utilizan comúnmente cuando la pantalla debe ser visible en la distancia. La serie de OMEGA LDI ® ofrece dígitos tan grandes como de 100 mm de alto.
Indicadores y escáneres multi entrada
OMEGA ofrece varios indicadores de panel que pueden aceptar más de una entrada. Algunos medidores pueden cambiar de un canal a otro pulsando un botón en la parte frontal del medidor, mientras que otros automáticamente escanean a través de una serie de canales. La serie CN612 de OMEGA pueden aceptar hasta 12 entradas de temperatura.
Indicadores de mesa
OMEGA ofrece indicadores de panel integrado en una caja de sobremesa. Los medidores de sobremesa proporcionan portabilidad y se usan comúnmente en aplicaciones de laboratorio.
panel | Productos Relacionados
↓ View this page in another language or region ↓