Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Sensores inalámbricos

Introducción y tipos

Medición Web con sensores inalámbricos de temperatura y humedad mostrando los datos en una pantalla Los sensores inalámbricos cuentan con un sensor integrado, electrónica de medición y transmisor de radio. La señal de radio es interpretada por un receptor que convierte la señal inalámbrica en una salida deseada, como una corriente analógica, USB o Ethernet, para compartir datos en una red informática.

¿Cuáles son los beneficios principales de utilizar los sensores inalámbricos?

  • Seguridad Los instrumentos inalámbricos pueden ser utilizados en lugares de difícil acceso debido a las condiciones extremas, tales como alta temperatura, pH, presión, etc. Al utilizar los sensores inalámbricos, los operadores pueden supervisar los procesos de forma continua en entornos peligrosos y reportar los datos a un operador situado a una distancia segura. La medición inalámbrica también resulta útil para la obtención de datos en lugares de difícil acceso, y donde el sensor está en movimiento y/o rotación.

  • Conveniencia Los sensores inalámbricos se pueden utilizar para formar una red que permita al ingeniero controlar un número de lugares diferentes a partir de una estación. Esto permite la centralización, monitorización y control de un proceso o una fábrica entera. Además, algunos sensores inalámbricos tienen la capacidad de servir su propia página web, poniendo-los datos de tiempo real accesibles desde cualquier parte del mundo.

  • Reducción de costos El control del proceso inalámbrico puede reducir el costo de la supervisión y ejecución de una fábrica, eliminando la necesidad de cables de extensión, conductos y otros accesorios costosos.

Todos los productos inalámbricos de OMEGA amplían las capacidades de los tradicionales sensores y controladores con cable. La amplia gama de productos de OMEGA incluye medidores y transmisores inalámbricos los cuales integran pantallas, alarmas, y salidas controlables. El cambio a los instrumentos inalámbricos proporcionará comodidad y capacidad.



Selección de los sensores inalámbricos


Estos son algunos elementos a considerar al seleccionar un instrumento de medición inalámbrica.
  • Tipo de medida: Es importante entender lo que se está midiendo. Los transmisores inalámbricos (que incorporan la medición y control de proceso inalámbrico) suelen tener una función única. Los sensores están diseñados específicamente para temperatura, presión, caudal, etc, y se deben seleccionar en consecuencia.

  • Precisión y tiempo de respuesta: ¿Qué grado de precisión debe tener la medición, y que rapidez debe tener para ser actualizada? La mayoría de los sensores inalámbricos son tan precisos como sus contrapartes cableadas; sin embargo las lecturas se transmiten típicamente cada pocos segundos para conservar la energía de la batería. Si la medición instantánea es necesaria, se deberá tener en cuenta a la hora de seleccionar el transmisor inalámbrico, porque algunos modelos no pueden ofrecer el tiempo de respuesta deseada.

  • Rango:La gama de sensores inalámbricos es muy variable. Algunos están diseñados para corto alcance, aplicaciones interiores hasta 100 metros, mientras que otros sensores pueden transmitir datos a un receptor situado a varios kilómetros de distancia.
    Independientemente de la capacidad de los sensores, el rango de una señal inalámbrica está siempre limitada por las obstrucciones. La transmisión a través de máquinas, paredes y estructuras, degrada la fuerza de la señal y reduce la capacidad de alcance. Como resultado, el rango de un transmisor localizado en el interior es típicamente significativamente menor que el mismo transmisor que transmite afuera en un campo abierto.

  • Frecuencia: La radio frecuencia de transmisión también es importante considerarla. Las leyes varían según el país y/o región en relación a las partes del espectro inalámbrico que están disponibles para uso sin licencias específicas. En Europa, los productos inalámbricos normalmente operan en 868MHz o 2,4GHz (WiFi), y los usuarios no necesitan una licencia de radio para operar en estas frecuencias. Debido a los requisitos regulatorios, los productos pueden estar disponibles sólo en ciertas regiones.


Product
Finders
Find the right product

Tipos de sensores inalámbricos

Top
Transmisores inalámbricos de temperatura para entornos industriales pesados Transmisores
Los transmisores inalámbricos aceptan o bien un voltaje de proceso, una entrada de corriente estándar, o usan sensores tales como termopares, Pt100, transductores de presión, medidores de flujo, etc, para medir una propiedad específica en un proceso, y luego transmiten los datos a través de señales de radio a un receptor.
Receptores inalámbricos para la recepción de datos de hasta 48 transmisores Receptores
Los receptores reciben e interpretan los datos inalámbricos. El receptor "lee" una señal de radio y la convierte en la salida deseada, tales como cierre de contacto, salida analógica, Ethernet o una pantalla digital. Los receptores están disponibles en recintos diseñados para entornos severos/húmedos, montaje en carril DIN, o de escritorio, haciéndolas adecuadas para aplicaciones industriales y comerciales.
Escáneres y controladores inalámbricos. Los datos de proceso se mandan al indicador directemente Escáneres y controladores
Las pantallas, escáneres y controladores para montaje en carril DIN o en panel, están disponibles con un receptor, pantalla, y salidas integrados/as, tales como relés de alarma, retransmisión analógica y el control PID. Éstos permiten que un proceso pueda ser controlado de forma remota.