Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.

Para obtener más información acerca de las cookies, por favor haga clic aquí
Cerrar
Cesta  |  Contacto  | 
En España 800 900 532
Fuera de España(+34) 911 776 121
Por favor espera
Haga clic aquí para ver las especificaciones

TRANSDUCTOR A MEDIDA PASO 1 DE 9

↓ Seleccione el tipo de transductor ↓

Algunas configuraciones típicas


Sensor de tipo cerrado para ambientes hostiles:
Rango de 100 - 5000 psi
Salida en mV/V, voltaje o corriente
Precisión de 0.4% a 0.03%  
Se muestra herméticamente sellado con rosca de bloqueo

Tipo barométrico para uso en laboratorio:
3 rangos disponibles
Rangos en in mmHg o hPa
Salida en mV/V, voltaje o corriente
Precisión de 0.4 a 0.05%
Se muestra con conector mini-DIN
Terminal con conector

Transductor industrial robusto:
Rangos de 10 inH2O-5000 psi
Presión absoluta y manométrica
Salida en mV/V, voltaje o corriente
Precisión de 0.2% a 0.03%
Se muesta con cable IP67
Terminal  ½ NPT
Otras roscas disponibles

Transductores diferenciales húmedo/húmedo o húmedo/seco:
Rangos de 10 inH2O a 1000 psid
Salida en mV/V, voltaje o corriente
Precisión de  0.2% a 0.03%
Se muestra con rosca de bloqueo
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.