Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.

Para obtener más información acerca de las cookies, por favor haga clic aquí
Cerrar
Cesta  |  Contacto  | 
En España 800 900 532
Fuera de España(+34) 911 776 121

Calibración de equipos

  Ver todo
Hornos de sobremesa
Hornos de sobremesa
Ideal para aplicaciones de tratamiento térmico y de investigación de material. Estos hornos se utilizan también en la química, la física y laboratorios de ingeniería. VER PRODUCTOS »
      
Medidores de precisión de sobremesa (voltaje, corriente, resistencia, temperatura, proceso)
Medidores de precisión de sobremesa (voltaje, corriente, resistencia, temperatura, proceso)
Medidores portátiles diseñados para proporcionar una gran estabilidad y alta uniformidad en todos los rangos de medición VER PRODUCTOS »
Baños de circulación
Baños de circulación
Mantenga la temperatura del líquido, opciones disponibles para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones de laboratorio e industriales. VER PRODUCTOS »
      
Fuentes de corriente y tensión
Fuentes de corriente y tensión
Todas las características para comprobar, calibrar y encontrar los fallos en bucles de corriente. En una gran variedad de estilos para uso de laboratorio o de campo. VER PRODUCTOS »
Calibradores de bloque seco
Calibradores de bloque seco
Solución rápida, precisa y estable para la calibración de las sondas de temperatura. VER PRODUCTOS »
      
Calibradores de alta precisión
Calibradores de alta precisión
Calibradores portátiles diseñados para proporcionar una alta estabilidad y alta uniformidad en todas las gamas del calibrador. VER PRODUCTOS »
Generador de humedad
Generador de humedad
Altamente confiables y precisos monitores de punto de rocío, empleando un sensor de espejo enfriado para enviar consistentes mediciones de drift-free sin calibraciones regulares o el remplazo del sensor. VER PRODUCTOS »
      
Fuente de infrarrojos cuerpo negro (black body)
Fuente de infrarrojos cuerpo negro (black body)
Calibrar termómetros de infrarrojos. Los Calibradores del cuerpo negro utilizar una placa objetivo, que tiene una alta emisividad que minimiza los errores de emisividad. VER PRODUCTOS »
Simuladores multifunción
Simuladores multifunción
Una manera rápida y conveniente de controlar y calibrar una amplia gama de instrumentos. Asegúrese de que está recibiendo lecturas precisas. VER PRODUCTOS »
      
Baños de arena
Baños de arena
Baño fluidizado para proporcionar transferencia de calor rápida y un control preciso de la temperatura, lo que permite calibrar de manera eficiente y con seguridad y mantener las sondas de temperatura. VER PRODUCTOS »
Termopar y RTD simuladores
Termopar y RTD simuladores
Los instrumentos portátiles de calibración son ideales para su uso en las industrias de procesos, para el diagnóstico de los equipos de la factoría, y también para la investigación y el desarrollo. VER PRODUCTOS »
      
Túneles de viento
Túneles de viento
De sobremesa y de tamaño uniforme. Tasas seleccionables de flujo. VER PRODUCTOS »
Calibradores de pH
Calibradores de pH
Solución rápida, precisa y estable para la calibración de equipos de pH. VER PRODUCTOS »
      
                                                    
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.