Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.

Para obtener más información acerca de las cookies, por favor haga clic aquí
Cerrar
Cesta  |  Contacto  | 
En España 800 900 532
Fuera de España(+34) 911 776 121

Material de precisión para calibración y referencias de punto de hielo

  Ver todo
Guía de selección para calibración
Guía de selección para calibración
Encuentre y compare calibradores, determine el más adecuado para su aplicación. VER PRODUCTOS »
      
Calibradores de infrarrojos para cuerpo negro
Calibradores de infrarrojos para cuerpo negro
Calibrar termómetros de infrarrojos. Los Calibradores del cuerpo negro utilizar una placa objetivo, que tiene una alta emisividad que minimiza los errores de emisividad. VER PRODUCTOS »
Referencia cámaras punto de congelación ™
Referencia cámaras punto de congelación ™
Una cámara de referencia, produciendo un 0 ° C muy preciso y estable, puede ser utilizada para la calibración de las sondas de temperatura, pero también se utilizan comúnmente en la simulación de una señal de termopar para la calibración y verificación de instrumentos que leen termopares. VER PRODUCTOS »
      
Convertidores de termopar a analógico
Convertidores de termopar a analógico
Convertir las señales de entrada de termopares o infrarrojos de un termopar en una señal analógica para su uso con registradores y otros instrumentos. VER PRODUCTOS »
Punto caliente ® calibradores de sondas de bloque seco
Punto caliente ® calibradores de sondas de bloque seco
Punto caliente ® calibradores secos de sonda ofrecen una solución rápida, precisa y estable para la calibración de las sondas de temperatura. VER PRODUCTOS »
      
Hornos Muffle
Hornos Muffle
Ideal para aplicaciones de tratamiento térmico, investigación de materiales y determinaciones de muestras de calcinación en las industrias de geológicas, metalúrgica, y tratamiento de aguas residuales. Estos hornos se utilizan también en laboratorios químicos, físicos y de ingeniería. VER PRODUCTOS »
Calibradores de sondas con baños fluidificados de arena
Calibradores de sondas con baños fluidificados de arena
Los baños fluidificados de arena proporcionan seguridad, transferencia de calor rápida y un control preciso de la temperatura, lo que permite calibrar de manera eficiente, segura y manteniendo la temperatura de los instrumentos sensibles. VER PRODUCTOS »
      
Baños de circulación
Baños de circulación
Mantiene la temperatura del líquido, opciones disponibles para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones de laboratorios o industriales. VER PRODUCTOS »
Calibradores portátiles de mano, simuladores y analizadores
Calibradores portátiles de mano, simuladores y analizadores
Los instrumentos portátiles de calibración son ideales para su uso en las industrias de procesos, para el diagnóstico de los equipos de la factoría, y también para la investigación y el desarrollo. VER PRODUCTOS »
      
Calibradores de banco de alta precisión, termómetros
Calibradores de banco de alta precisión, termómetros
Unidades transportables diseñadas para proporcionar una temperatura controlada con una alta estabilidad y alta uniformidad en todas las gamas del calibrador. VER PRODUCTOS »
                                                    
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.