Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.

Para obtener más información acerca de las cookies, por favor haga clic aquí
Cerrar
Cesta  |  Contacto  | 
En España800 900 532
Fuera de España(+34) 911 776 121

Sú fuente para la Medición y Control de procesos!

Transductores de presión

  Ver todo
Transductores de presión con salida mili voltios
Transductores de presión con salida mili voltios
Los transductores de presión más económicos, con una señal de salida baja, la salida real es directamente proporcional a la potencia de entrada o excitación del transductor de presión. VER PRODUCTOS »
      
Transductores de presión con salida voltaje
Transductores de presión con salida voltaje
Incluye acondicionamiento de señal integral para una salida mucho más alta, normalmente 0-5Vdc o 0-10V, y puede ser utilizado en un entorno mucho más industrial. VER PRODUCTOS »
Transductores de presión con de salida de corriente y transmisores de presión
Transductores de presión con de salida de corriente y transmisores de presión
Se utiliza mejor cuando la señal debe ser transmitida a larga distancia. No es raro para utilizar estos transductores en aplicaciones en las que el cable debe ser de 1000 pies o más. VER PRODUCTOS »
      
Transmisores de presión diferencial y transductores de presión
Transmisores de presión diferencial y transductores de presión
A menudo se utiliza en la medición de flujo en el que se puede medir el diferencial de presión a través de un tipo Venturi, orificio, o otro tipo de elemento primario. VER PRODUCTOS »
Transductores de presión especiales
Transductores de presión especiales
Una variedad de transductores de presión con características especiales para muchas aplicaciones no estándar. VER PRODUCTOS »
      
Transductores de presión digitales
Transductores de presión digitales
Cámbiate al digital con los circuitos integrados de alta velocidad. Configuraciones de USB o RS485 de larga distancia. Se incluye software gratuito y API.NET para los productos de fuerza y presión de Omega. VER PRODUCTOS »