Tel. gratuito: 800 900 532 (En España) | (+34) 911 776 121 (Fuera de España)
Inicio >> Productos de Temperatura >> Sondas de termopar y conjuntos >> Sondas termopar con conectores adjuntos

Sondas termopar con conectores adjuntos


Image of Sondas termopar con conectores adjuntos

(*)IN and (*)SS (*)IN and (*)SS
Termopares de diámetro 1.5 a 6 mm con conector estándar.
Ver detalles »
 
Elementos duales Serie S(*)SS Elementos duales Serie S(*)SS
Termopares de construción MI con diametro entre 1.5 y 3.0mm con 2 conectores miniatura
Ver detalles »
KQXL y NQXL KQXL y NQXL
Alta estabilidad, Sondas termopar de desconexión rápida SuperOMEGACLAD™XL
Ver detalles »
 
Serie (*)QIN y (*)QSS Serie (*)QIN y (*)QSS
Termopares de desconexión rápida con conectores estándar
Ver detalles »
Serie NHX Serie NHX
Termopares de desconexión rápida para altas temperaturas, dimensiones estándar
Ver detalles »
 
Series MQSS Series Series MQSS Series
Termopares de rápida desconexión con conectores miniatura
Ver detalles »
SICSS-SHX SICSS-SHX
Termopares de desconexión rápida para altas temperaturas
Ver detalles »
 
Serie de sondas M12 Serie de sondas M12
Sondas de termopar con roscas de montaje y conectores M12. Tamaños estándar
Ver detalles »
Serie KMQXL y NMQXL Serie KMQXL y NMQXL
Super OMEGACLAD™ XL Sondas de termopar
Ver detalles »
 
Serie M12M Serie M12M
Sondas de termopar con conectores moldeados M12. Tamaños estándar y métricos
Ver detalles »
Serie M8M Serie M8M
Sondas de termopar con conectores moldeados M8. Tamaños estándar y métricos
Ver detalles »
 
88L40K y 88L75K 88L40K y 88L75K
Sondas termopar de superficie tipo hoja para mediciones instantánea de superficies planas
Ver detalles »
Seria G(*)QIN and G(*)QSS Seria G(*)QIN and G(*)QSS
Sondas termopar para ruido bajo con conector estándar
Ver detalles »
 
Serie G(*)MQSS Serie G(*)MQSS
Sondas termopar para ruido bajo con conector Mini
Ver detalles »
Serie STC-100 Serie STC-100
Sensor de temperatura de superficie
Ver detalles »
 
Series M8C y M12C Series M8C y M12C
Cable prolongador de termopar moldeado M8 y M12
Ver detalles »
BRLK y SSLK BRLK y SSLK
Acoplamientos de inserción
Ver detalles »
 
RAT-QD Series RAT-QD Series
Sondas de desconexión directa de platino y tubos de proteccion de cerámica
Ver detalles »
Serie M12CFM-TC<br>Desde Serie M12CFM-TC
Desde

Cables M12 con conectores montables en campo para termopares
Para requisitos especiales y adaptables de campo

Ver detalles »
 
Serie M8/M12 Serie M8/M12
Conectores M8 y M12. Montables en campo. Para conexión a sensores y cables existentes
Ver detalles »

Los siguientes productos están disponibles aunque la descripción aún no haya sido traducida

(*)SS and (*)IN Dual Element (*)SS and (*)IN Dual Element
1.5 to 6mm Diameter MI Construction Dual Element Thermocouples Terminated with a Standard Size 4-pin Plug
Ver detalles »
 
M12-TC-SL Series M12-TC-SL Series
M12 Thermocouple Sensors for Spring Loading in Thermowells
Ver detalles »
SICSS, SCASS, SCAXL, SNNXL, SCXSS, SCPSS SICSS, SCASS, SCAXL, SNNXL, SCXSS, SCPSS
Quick Disconnect Thermocouples with mini plug 0.25 to 3.2 mm dia
Ver detalles »
 
SLK/SLF Series SLK/SLF Series
Spring Loaded Fittings for 1/4" Diameter Probes
Ver detalles »
TCV-M12 Series TCV-M12 Series
Vacuum Thermocouple Sensors With KF Style Flanges and M12 Connection
Ver detalles »
 
H(*)MQIN and H(*)MQSS Series H(*)MQIN and H(*)MQSS Series
Quick Disconnect Thermocouple Probes with High Temperature Miniature Connectors
Ver detalles »
H(*)QIN and H(*)QSS Series H(*)QIN and H(*)QSS Series
Quick Disconnect Thermocouple Probes with High Temperature Standard Size Connectors
Ver detalles »
 
HG(*)MQIN and HG(*)MQSS Series HG(*)MQIN and HG(*)MQSS Series
Low Noise Thermocouple Probes with High Temperature Miniature Connectors
Ver detalles »
HG(*)QIN and HG(*)QSS Series HG(*)QIN and HG(*)QSS Series
Low Noise Thermocouple Probes with High Temperature Standard Size Connectors
Ver detalles »
    



MMV | 6 | 009
TEMPERATURE-A04