Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.

Para obtener más información acerca de las cookies, por favor haga clic aquí
Cerrar
Cesta  |  Contacto  | 
En España 800 900 532
Fuera de España(+34) 911 776 121

Células de carga tipo arandela y a través de agujero


Perfil muy bajo y diseño compacto, esta célula de carga es ideal para aplicaciones que requieren un diseño a través de agujeros, como fuerzas de sujeción, fuerzas de carga en pernos y otras cargas compresivas.

Serie LC8200
Serie LC8200
Célula de carga compacta con agujero
COMPRA AHORA »
Serie LC8250
Serie LC8250
Célula de carga compacta con agujero, 2.50" de díametro externo
COMPRA AHORA »
Serie LCWD/LCMWD
Serie LCWD/LCMWD
Arandelas de carga para medir la fuerza de compresión de los pernos. Modelos estándar y métricos
COMPRA AHORA »
Series LC8100/LC8125
Series LC8100/LC8125
Células de carga con agujero de díametro exterior 1.00" o 1.25"
COMPRA AHORA »
Series LC900 y LCM900
Series LC900 y LCM900
Sensores de fuerza en perno, células de carga
COMPRA AHORA »
Serie LCMWD
Serie LCMWD
Arandelas de carga para compresión
COMPRA AHORA »
IN-USBH
IN-USBH
USB en línea y calibrable en campo Acondicionador de señales
Para transductores mV, software gratuito incluido

COMPRA AHORA »
Serie LC8300
Serie LC8300
Célula de carga compacta con agujero, 3.00" de diametro exterior
COMPRA AHORA »

Los siguientes productos están disponibles aunque la descripción aún no haya sido traducida

CC1
CC1
Flintec CC1 Compression Load Cell with Hermetic Sealing
COMPRA AHORA »
LC8150
LC8150
Through-Hole Bolt Load Cells
1.5 Inch O.D.

COMPRA AHORA »
LC8151
LC8151
Tall Through-Hole Bolt Load Cells, 1.50-3.00" Diameter
COMPRA AHORA »
LC8313, LC8400, LC8450
LC8313, LC8400, LC8450
Bolt Load Cells
Large I.D. 2.00-3.13 Inch

COMPRA AHORA »
LC901
LC901
Bolt Sensors with Mounting Washers
COMPRA AHORA »
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.