Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Calentadores de Cartucho


Serie CIR
Serie CIR
Calefactores de cartucho de alto vatage con vaina incoloy de 1/4" de diámetro
COMPRA AHORA »
Serie CIR, diámetros 1/2
Serie CIR, diámetros 1/2
Calentadores de cartucho de la serie CIR con vaina de Incoloy y alta densidad de vatios con diámetros de 1/2 "y 5/8"
COMPRA AHORA »
Serie CSS y CSH
Serie CSS y CSH
Calentadores de cartucho con protección de acero inoxidable y alta densidad de Watts
COMPRA AHORA »

Los siguientes productos están disponibles aunque la descripción aún no haya sido traducida

HDC00125
HDC00125
3/8" Diameter Hi-Density Cartridge Heaters
COMPRA AHORA »
¡Nuevo!
HDC00426
HDC00426
1/2" Diameter Hi-Density Cartridge Heaters
COMPRA AHORA »
¡Nuevo!
HDC00713
HDC00713
5/8" Diameter Hi-Density Cartridge Heaters
COMPRA AHORA »
¡Nuevo!
HDC00906
HDC00906
3/4" Diameter Hi-Density Cartridge Heaters
COMPRA AHORA »
¡Nuevo!
HDC19100
HDC19100
1/8", 5/16" and 1" Diameter Hi-Density Cartridge Heaters
COMPRA AHORA »
¡Nuevo!
HDC00001
HDC00001
1/4" Diameter Hi-Density Cartridge Heaters
COMPRA AHORA »
¡Nuevo!
CNI-CB120/240 Temperature - Process Controller
CNI-CB120/240 Temperature - Process Controller
Temperature - Process Controller, Self-Contained Temperature Control Panel with Omega's iSeries Microprocessor-based Controller - 20A (2400 W) Capacity
COMPRA AHORA »
CNI-CB120SB Temperature - Process Controller
CNI-CB120SB Temperature - Process Controller
Temperature - Process Controller , Self Contained Temperature Control Panel with Omega's iSeries Microprocessor-based Controller - 12A (1440 W) Capacity
COMPRA AHORA »
17000/18000 Series
17000/18000 Series
Cartridge and Immersion Temperature Controllers
COMPRA AHORA »
3/4
3/4
CIR Series High Watt Density Cartidge Heaters with Incoloy Sheath 3/4 " Diameter
COMPRA AHORA »
3/8
3/8" Diameter CIR Series
High Watt Density Cartridge Heaters with Incoloy Sheath 3/8 Inch Diameter
COMPRA AHORA »
C-HD Series
C-HD Series
Heavy Duty Cartridge Heaters
COMPRA AHORA »
CHSA, HTRC and SCB Series
CHSA, HTRC and SCB Series
Cartridge Heater Sleeve Adaptors, Heat Transfer and Release Coating, Unique Space Heater SCB Series
COMPRA AHORA »
LDC1_Series
LDC1_Series
Low Density Cartridge Heater 3/16" Diameter, Actual 4.70 mm (0.185")
COMPRA AHORA »
¡Nuevo!
LDC10 Series
LDC10 Series
Low Density Cartridge Heater 1 1/4" Diameter, Actual 31.62 mm (1.245")
COMPRA AHORA »
¡Nuevo!
LDC2 Series
LDC2 Series
Low Density Cartridge Heater 1/4" Diameter, Actual 6.27 mm (0.247")
COMPRA AHORA »
¡Nuevo!
LDC3 Series
LDC3 Series
Low Density Cartridge Heaters 3/8" Diameter, Actual 9.45 mm (0.372")
COMPRA AHORA »
¡Nuevo!
LDC4 Series
LDC4 Series
Low Density Cartridge Heater 1/2" Diameter, Actual 12.60 mm (0.496")
COMPRA AHORA »
¡Nuevo!
LDC5 Series
LDC5 Series
Low Density Cartridge Heater 5/8" Diameter, Actual 15.77 mm (0.621")
COMPRA AHORA »
¡Nuevo!
LDC6 Series
LDC6 Series
Low Density Cartridge Heater 3/4" Diameter, Actual 18.92 mm (0.745")
COMPRA AHORA »
¡Nuevo!
LDC7 Series
LDC7 Series
Low Density Cartridge Heater 7/8" Diameter, Actual 22.10 mm (0.870")
COMPRA AHORA »
¡Nuevo!
LDC8 Series
LDC8 Series
Low Density Cartridge Heater, 1" Diameter, Actual 25.27 mm (0.995")
COMPRA AHORA »
¡Nuevo!
LDC9 Series
LDC9 Series
Low Density Cartridge Heater 15/16" Diameter, Actual 23.70 mm (0.933")
COMPRA AHORA »
¡Nuevo!
STRC Series 8mm
STRC Series 8mm
8mm (0.315") Diameter Round Heater with Sealed End and Single-End Termination
COMPRA AHORA »
¡Nuevo!