Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.

Para obtener más información acerca de las cookies, por favor haga clic aquí
Cerrar
Cesta  |  Contacto  | 
En España 800 900 532
Fuera de España(+34) 911 776 121

Células de carga de tipo "S"


Recibe lecturas de salidas a tensión o compresión Las aplicaciones incluyen tanques, tolvas de pesaje, cargas suspendidas y pesajes de camiones. Células de carga tipo "S" proporcionan un rendimiento superior en un paquete versátil y compacto. Instalar usando extremos de la barra o botones de carga para un mejor rendimiento.

Serie LC101/LCM101y LC111/LCM111
Serie LC101/LCM101y LC111/LCM111
Célula de carga tipo S de acero inoxidable y gran precisión, precio económico, modelos estándar y métricos.
COMPRA AHORA »
Serie LCD/LCMCD
Serie LCD/LCMCD
Célula de carga tipo S con protección ambiental, modelos estándar y métricos.
COMPRA AHORA »
Serie LCM101y LCM111
Serie LCM101y LCM111
Célula de carga tipo S de acero inoxidable y gran precisión
COMPRA AHORA »
Series LC105 y LCM105 / LC115 y LCM115
Series LC105 y LCM105 / LC115 y LCM115
Célula de carga tipo S de aluminio, alta precisión, precio económico. Modelos estándar y métricos
COMPRA AHORA »
IN-USBH
IN-USBH
USB en línea y calibrable en campo Acondicionador de señales
Para transductores mV, software gratuito incluido

COMPRA AHORA »
Serie LCCE
Serie LCCE
Célula de carga tipo S de rango inferior con protección contra sobrecarga del 500%
COMPRA AHORA »
¡Nuevo!
Series LCM105 y LCM115
Series LCM105 y LCM115
Célula de carga tipo S de aluminio, alta precisión, precio económico. Modelos estándar y métricos
COMPRA AHORA »

Los siguientes productos están disponibles aunque la descripción aún no haya sido traducida

LC103B
LC103B
High Accuracy, Stainless Steel, S-Beam Load Cells
COMPRA AHORA »
LCR Series Load Cell
LCR Series Load Cell
S-Beam Load Cells, High Accuracy, Rugged for Industrial Applications
COMPRA AHORA »
LC107
LC107
High Accuracy, Miniature, S-Beam Load Cells
COMPRA AHORA »
LCMCD Series
LCMCD Series
High Performance Metric S Beam Load Cells Environmentally Protected
COMPRA AHORA »
LCCA
LCCA
High Accuracy S-Beam Load Cells
COMPRA AHORA »
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.