Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.

Para obtener más información acerca de las cookies, por favor haga clic aquí
Cerrar
Cesta  |  Contacto  | 
En España 800 900 532
Fuera de España(+34) 911 776 121

Extensómetros, sensores de fuerza y transductores de caudal


Instrumentos de fuerza pequeña, resistente y ligero de medición son ideales para su uso en cualquier entorno industrial.

JBOX-4-ET
JBOX-4-ET
Caja sumatoria para múltiples celdas de carga, suma 2, 3 o 4 celdas de carga
COMPRA AHORA »
Serie LC1001/LCM1001y LC1011/LCM1011
Serie LC1001/LCM1001y LC1011/LCM1011
Celdas de carga de compresión carnister. Modelos estándar y métricos
COMPRA AHORA »
Serie LC101/LCM101y LC111/LCM111
Serie LC101/LCM101y LC111/LCM111
Célula de carga tipo S de acero inoxidable y gran precisión, precio económico, modelos estándar y métricos.
COMPRA AHORA »
Serie LC201/LCM201
Serie LC201/LCM201
Celdas de carga de compresión o tensión en subminiatura de 19 mm (0,75") de diámetro, modelos estándar y métricos
COMPRA AHORA »
Serie LC202/LCM202
Serie LC202/LCM202
Celdas de carga universales en miniatura, tipo de montaje en perno de 25 mm (1") a 35 mm (1,38") de diámetro, modelos estándar y métricos.
COMPRA AHORA »
Serie LC203 y LC213
Serie LC203 y LC213
Celdas de carga universales en miniatura de gran precisión, estilo de montaje sobre perno doble de 51 mm (2") de diámetro, modelos estándar y métricos.
COMPRA AHORA »
Serie LC204 y LC214
Serie LC204 y LC214
Células de carga en miniatura - montaje en superficie
COMPRA AHORA »
Serie LC302
Serie LC302
Célula de carga miniatura de compresión en acero inoxidable de 19 mm (0,75") de diámetro, modelos estándar y métricos
COMPRA AHORA »
Serie LC304
Serie LC304
Célula de carga miniatura de compresión en acero inoxidable de 25,4 mm (1") de diámetro, modelos estándar y métricos.
COMPRA AHORA »
Serie LC305/LC315
Serie LC305/LC315
Célula de carga miniatura de compresión en acero inoxidable de 51 mm (2") con orificios de montaje, modelos estándar y métricos.
COMPRA AHORA »
Serie LC307
Serie LC307
Célula de carga miniatura para compresión y de gran capacidad. Modelos estándar y métricos.
COMPRA AHORA »
Serie LC401 y LC411
Serie LC401 y LC411
Célula de carga de alta precisión y perfil bajo de 0 - 50 lb a 0 - 400000 lb
COMPRA AHORA »
Serie LC703/LCM703
Serie LC703/LCM703
Enlaces de tensión de bajo perfil y en miniatura. Perfil bajo de 19 mm (0,75") a 25 mm (1") de altura, modelos estándar y métricos
COMPRA AHORA »
Serie LC8200
Serie LC8200
Célula de carga compacta con agujero
COMPRA AHORA »
Serie LC8250
Serie LC8250
Célula de carga compacta con agujero, 2.50" de díametro externo
COMPRA AHORA »
Serie LCD/LCMCD
Serie LCD/LCMCD
Célula de carga tipo S con protección ambiental, modelos estándar y métricos.
COMPRA AHORA »
Serie LCFD/LCMFD
Serie LCFD/LCMFD
Celdas de carga de tensión o compresión subminiatura de gran precisión. Modelos estándar y métricos.
COMPRA AHORA »
Serie LCFL/LCMFL
Serie LCFL/LCMFL
Celdas de carga de compresión o tensión en miniatura y económicas de 19 mm (0,75") de diámetro y 25,4 mm (1") rangos estándar y métricos
COMPRA AHORA »
Serie LCGD
Serie LCGD
Célula de carga miniatura de compresión, industrial. Modelos estándar y métricos
COMPRA AHORA »
Serie LCHD/LCMHD
Serie LCHD/LCMHD
Celdas de carga de bajo perfil
COMPRA AHORA »
Serie LCKD
Serie LCKD
Célula de carga miniatura de compresión, industriales y subminiatura. Modelos estándar y métricos
COMPRA AHORA »
Serie LCL
Serie LCL
Celdas de carga finas, puente completo para cargas de 0-113 g a 0-18 kgf
COMPRA AHORA »
Serie LCM1000-BP4 and LCM1000-TP4 y  LCM1000-TP4
Serie LCM1000-BP4 and LCM1000-TP4 y LCM1000-TP4
Placas de montaje superiores e inferiores para celdas de carga de la serie lcm1001/lcm1011. De aleación, acero niquelado o acero inoxidable 17-4 ph
COMPRA AHORA »
Serie LCM101y LCM111
Serie LCM101y LCM111
Célula de carga tipo S de acero inoxidable y gran precisión
COMPRA AHORA »
Serie LCM201
Serie LCM201
Células de carga de compresión o tensión en subminiatura de 19 mm de diámetro
COMPRA AHORA »
Serie LCM203/LCM213
Serie LCM203/LCM213
Producto Descontinuado solo stock limitado disponible -  Celdas de carga universales en miniatura de gran precisión, estilo de montaje sobre perno doble de 51 mm (2") de diámetro, modelos estándar y métricos.
COMPRA AHORA »
Serie LCM204 y LCM214
Serie LCM204 y LCM214
Células de carga en miniatura - montaje en superficie
COMPRA AHORA »
Serie LCM304
Serie LCM304
Célula de carga miniatura de compresión de 25,4 mm (1") de diámetro
COMPRA AHORA »
Serie LCM305/LCM315
Serie LCM305/LCM315
Célula de carga miniatura de compresión en acero inoxidable de 51 mm (2") con orificios de montaje, modelos estándar y métricos.
COMPRA AHORA »
Serie LCM307
Serie LCM307
Célula de carga miniatura para compresión y de gran capacidad. Modelos estándar y métricos.
COMPRA AHORA »
Serie LCM401 y LCM411
Serie LCM401 y LCM411
Célula de carga de alta precisión y perfil bajo de 0-25 kgF a 0-5,000 kgF
COMPRA AHORA »
Serie LCM703
Serie LCM703
Célula de carga de bajo perfil miniatura
COMPRA AHORA »
Serie LCMFD
Serie LCMFD
Celdas de carga de tensión o compresión subminiatura de gran precisión. Modelos estándar y métricos.
COMPRA AHORA »
Serie LCMGD
Serie LCMGD
Célula de carga miniatura de compresión, industrial.
COMPRA AHORA »
Serie LCMHD
Serie LCMHD
Celdas de carga circular, planas y de bajo perfil modelos estándar y métricos
COMPRA AHORA »
Serie LCMKD
Serie LCMKD
Célula de carga miniatura de compresión
COMPRA AHORA »
Serie LCUW/LCMUW
Serie LCUW/LCMUW
Celdas de carga hidrostáticamente compensadas para aplicaciones submarinas.
COMPRA AHORA »
Serie LCWD/LCMWD
Serie LCWD/LCMWD
Arandelas de carga para medir la fuerza de compresión de los pernos. Modelos estándar y métricos
COMPRA AHORA »
Serie SBJ
Serie SBJ
Cajas sumatorias de conexión. Carcasa NEMA 4X (IP65)
COMPRA AHORA »
SerieLCM202
SerieLCM202
Celdas de carga universales en miniaturacon perno doble
COMPRA AHORA »
Series iDRN-PS-1000 y FAR-1
Series iDRN-PS-1000 y FAR-1
Fuentes de alimentación de proceso industriales
COMPRA AHORA »
Series LC1001/LCM1001 y LC1011/LCM1011
Series LC1001/LCM1001 y LC1011/LCM1011
Celdas de carga de compresión tipo carnister, modelos estándar y métricos
COMPRA AHORA »
Series LC105 y LCM105 / LC115 y LCM115
Series LC105 y LCM105 / LC115 y LCM115
Célula de carga tipo S de aluminio, alta precisión, precio económico. Modelos estándar y métricos
COMPRA AHORA »
Series LC402/LCM402  Series LC412/LMC412
Series LC402/LCM402 Series LC412/LMC412
Celdas de carga de perfil bajo y alta precisión para aplicaciones de pesaje industrial
COMPRA AHORA »
Series LC8100/LC8125
Series LC8100/LC8125
Células de carga con agujero de díametro exterior 1.00" o 1.25"
COMPRA AHORA »
Series LC900 y LCM900
Series LC900 y LCM900
Sensores de fuerza en perno, células de carga
COMPRA AHORA »
Series MLBC, MREC
Series MLBC, MREC
Botones de carga y puntas para varillas en celdas de carga métricas
COMPRA AHORA »
TXDIN1600S
TXDIN1600S
Acondicionador de señal para célula de carga
COMPRA AHORA »
LCPB Series
LCPB Series
Célula de carga plana de bajo coste
COMPRA AHORA »
LCPW Series
LCPW Series
Célula de carga plana de bajo coste
COMPRA AHORA »
Serie LCM302
Serie LCM302
Célula de carga miniatura de compresión en acero inoxidable de 19 mm (0,75") de diámetro
COMPRA AHORA »
Serie LCMWD
Serie LCMWD
Arandelas de carga para compresión
COMPRA AHORA »
DFG-TS
DFG-TS
Manual Test Stand for DFG Force Gages
COMPRA AHORA »
IN-USBH
IN-USBH
USB en línea y calibrable en campo Acondicionador de señales
Para transductores mV, software gratuito incluido

COMPRA AHORA »
Serie LC411/LCM411-USBH
Serie LC411/LCM411-USBH
 Discontinued - Celdas de carga de compresión de bajo perfil con salida USB de alta velocidad
MODELOS ESTÁNDAR Y MÉTRICOS

COMPRA AHORA »
Serie LC8300
Serie LC8300
Célula de carga compacta con agujero, 3.00" de diametro exterior
COMPRA AHORA »
Serie LCCE
Serie LCCE
Célula de carga tipo S de rango inferior con protección contra sobrecarga del 500%
COMPRA AHORA »
¡Nuevo!
Serie LCP
Serie LCP
Celda de carga de pin de carga
COMPRA AHORA »
¡Nuevo!
Serie LSHD
Serie LSHD
Células de carga de bajo perfil
Resistente al agua para aplicaciones húmedas o de lavado

COMPRA AHORA »
¡Nuevo!
Series LCM105 y LCM115
Series LCM105 y LCM115
Célula de carga tipo S de aluminio, alta precisión, precio económico. Modelos estándar y métricos
COMPRA AHORA »
Serie LC501/LCM501
Serie LC501/LCM501
  Discontinued - very limited stock available Celda de carga tipo viga voladiza en acero inoxidable de gran precisión. Modelos estándar y métricos
COMPRA AHORA »

Los siguientes productos están disponibles aunque la descripción aún no haya sido traducida

LC103B
LC103B
High Accuracy, Stainless Steel, S-Beam Load Cells
COMPRA AHORA »
LC60
LC60
Aluminum Single Point Load Cells
COMPRA AHORA »
LC704_LC714
LC704_LC714
High-Capacity Tension Link Load Cells
COMPRA AHORA »
CC1
CC1
Flintec CC1 Compression Load Cell with Hermetic Sealing
COMPRA AHORA »
LC706-LC716
LC706-LC716
High-Capacity Tension Link Load Cells
COMPRA AHORA »
TQ502A Series
TQ502A Series
Rotary Torque Sensor
Socket Extension Connection

COMPRA AHORA »
DFG31
DFG31
Digital Force Gages with Analog and RS232 Outputs
Discontinued Product!

COMPRA AHORA »
TQ513 Series
TQ513 Series
Rotating Torque Sensor, Shaft to Shaft Configuration
COMPRA AHORA »
TQ514
TQ514
Digital Rotating Torque Sensor, Shaft to Shaft Configuration
COMPRA AHORA »
LCR Series Load Cell
LCR Series Load Cell
S-Beam Load Cells, High Accuracy, Rugged for Industrial Applications
COMPRA AHORA »
CA Series
CA Series
Cable Assemblies for Pressure Transducers and Load Cells
COMPRA AHORA »
DFG-RS3
DFG-RS3
Force or Torque Indicators with Remote Sensors
COMPRA AHORA »
DFG-RS5
DFG-RS5
Advanced Digital Force or Torque Indicators with Remote Sensors
COMPRA AHORA »
DFG207
DFG207
Digital Force Gauge
COMPRA AHORA »
DFG21 Series
DFG21 Series
 - Discontinued Digital Force Gauge: Measuring Device | OMEGA Engineering
COMPRA AHORA »
DFG35 Series
DFG35 Series
DIGITAL FORCE GAUGE WITH USB OUTPUT
COMPRA AHORA »
DFG82
DFG82
High Accuracy Force Gage
Laboratory Grade 0.1% Accuracy

COMPRA AHORA »
DP1028
DP1028
Transducer Indicator System, Powers up to 10 Load Cells
COMPRA AHORA »
HHTQ35 Series
HHTQ35 Series
HANDHELD DIGITAL TORQUE METER
0.5% FULL SCALE ACCURACY

COMPRA AHORA »
LC1000-TP
LC1000-TP
Mounting Plates for LC1001/LC1011 Series Load Cells, Nickel Plated Steel or 17-4 pH Stainless Steel
COMPRA AHORA »
LC1001-BP
LC1001-BP
Mounting Plates for LC1001/LC1011 Series Load Cells, Alloy Steel or 17-4 PH Stainless Steel
COMPRA AHORA »
LC107
LC107
High Accuracy, Miniature, S-Beam Load Cells
COMPRA AHORA »
LC1102
LC1102
Canister Load Cells - High Output, Tension or Compression
COMPRA AHORA »
LC1103
LC1103
Canister Load Cell, High Capacity Universal Design, Rugged Stainless Steel Case
COMPRA AHORA »
LC321
LC321
Miniature Compression Load Cell with Threaded Center Hole
COMPRA AHORA »
LC402
LC402
High Accuracy Low Profile Load Cell for Industrial Weighing Applications
COMPRA AHORA »
LC412-TP
LC412-TP
Tension Plates for LC402/LC412 Series Load Cells
17-4 PH Stainless Steel

COMPRA AHORA »
LC414 Series
LC414 Series
Base Mount Compression Load Cells
COMPRA AHORA »
LC601
LC601
Low Range Constant Moment Beam Load Cells with 4-Direction Overload Stops
COMPRA AHORA »
LC602
LC602
Heavy Duty Constant Moment Beam Load Cells, Environmentally Sealed
COMPRA AHORA »
LC701/LC711
LC701/LC711
Low Capacity Tension Link Load Cells
Internal Thread Design

COMPRA AHORA »
LC702 and LC712 Series
LC702 and LC712 Series
High Capacity Tension Link Load Cells
COMPRA AHORA »
LC8150
LC8150
Through-Hole Bolt Load Cells
1.5 Inch O.D.

COMPRA AHORA »
LC8151
LC8151
Tall Through-Hole Bolt Load Cells, 1.50-3.00" Diameter
COMPRA AHORA »
LC8313, LC8400, LC8450
LC8313, LC8400, LC8450
Bolt Load Cells
Large I.D. 2.00-3.13 Inch

COMPRA AHORA »
LC901
LC901
Bolt Sensors with Mounting Washers
COMPRA AHORA »
LCAD
LCAD
Platform Load Cell for Washdown Applications
COMPRA AHORA »
LCDA
LCDA
Low Profile Bending Beam Load Cells
COMPRA AHORA »
LCEA
LCEA
Economical Bending Beam Load Cells
COMPRA AHORA »
LCEC
LCEC
Minibeam Load Cells
COMPRA AHORA »
LCGB Series
LCGB Series
Miniature Compression Load Cell with Through-Body Mounting Holes
COMPRA AHORA »
LCJA Series
LCJA Series
Heavy Duty Shear Beam Load Cells
COMPRA AHORA »
LCM412-TP
LCM412-TP
Tension Plates for LCM402/LCM412 Series Load Cells
17-4 PH Stainless Steel

COMPRA AHORA »
LCM601 Series
LCM601 Series
Low Range Beam Load Cells
COMPRA AHORA »
LCM602 Series
LCM602 Series
Heavy Duty Constant Momemt Beam Load Cells, Metric, ±25 kgF to ±5,000 kgF
COMPRA AHORA »
LCM701/LCM711 Series
LCM701/LCM711 Series
Low Capacity Tension Link Load Cells
Internal Thread Design

COMPRA AHORA »
LCMAD Series
LCMAD Series
Platform Load Cell for Washdown Applications
COMPRA AHORA »
LCMCD Series
LCMCD Series
High Performance Metric S Beam Load Cells Environmentally Protected
COMPRA AHORA »
LCMFL Series
LCMFL Series
Load Cells Miniature Tension or Compression
COMPRA AHORA »
LCUC
LCUC
Hydrostatically Compensated Load Cells for Underwater Applications
COMPRA AHORA »
LCUW
LCUW
Hydrostatically Compensated Load Cells for Underwater Applications
COMPRA AHORA »
Load Accessories, LBC, REC
Load Accessories, LBC, REC
Load Buttons and Rod Ends for all Load Cells
COMPRA AHORA »
LSC6400
LSC6400
Platform Scales, Powder Coated or Stainless Steel Deck
COMPRA AHORA »
LSC7000
LSC7000
Platform Scales, Low Range for use with Remote Indicators
COMPRA AHORA »
PT06F Connectors
PT06F Connectors
Connectors, Twist Lock (MIl-C 26482G) series 1 Type
COMPRA AHORA »
Tank Weighing Assembly TWA5
Tank Weighing Assembly TWA5
Self-Adjusting Weigh Assembly
with LC501 Series Load Cell Included

COMPRA AHORA »
TQ101
TQ101
Flange Mounted Reaction Torque Sensors, 0 to 10 IN-LB to 0 to 100,000 IN-LB
COMPRA AHORA »
TQ103 SOCKET TORQUE SENSOR
TQ103 SOCKET TORQUE SENSOR
Socket Extension Reaction Torque Sensors
with 1/4, 3/8, 1/2 and 3/4" Square Drives

COMPRA AHORA »
TQ201
TQ201
Reaction Torque Cells, Non-Rotating Shaft Mount, Low Torque Range
COMPRA AHORA »
TQ202
TQ202
Reaction Torque cells, Flange to Shaft Mount, Low Torque Range
COMPRA AHORA »
TQ301
TQ301
Reaction Torque Cells, Flange to Flange Mount
COMPRA AHORA »
TQ302
TQ302
Reaction Torque Cells, Heavy Duty Flange Mount
COMPRA AHORA »
TQ401
TQ401
Reaction Torque Cells, Surface Key Mount
COMPRA AHORA »
TQ402
TQ402
Reaction Torque Cells, Shaft Key Mount
COMPRA AHORA »
TQ502 - HEX DRIVE ROTARY TORQUE SENSORS
TQ502 - HEX DRIVE ROTARY TORQUE SENSORS
Rotary Torque Sensors with 1/4, 3/8 and 1/2" Drives
COMPRA AHORA »
TQ601
TQ601
Combination Torque and Thrust Cells
Heavy Duty Construction

COMPRA AHORA »
TQM201
TQM201
Reaction Torque Cells, Shaft Mount Low Torque Range
COMPRA AHORA »
TQM202 Series
TQM202 Series
Reaction Torque Sensors, Flange to Shaft Mount, Metric, 0-0.175 N-m to 0-28 N-m
COMPRA AHORA »
TQM301 Series
TQM301 Series
Reaction Torque Cells, Flange to Flange Mount, Metric, 0 to 45 N-m
COMPRA AHORA »
TWA3
TWA3
Tank and Bin Weighing Systems, Capacities to 2500 Pounds
COMPRA AHORA »
TWAM5 and TWAM6 Series
TWAM5 and TWAM6 Series
Self Adjusting Weigh Assemblies
with LCM501 Series Metric Load Cell

COMPRA AHORA »
WSB-8015
WSB-8015
Benchtop Weight Scale
COMPRA AHORA »
LCCA
LCCA
High Accuracy S-Beam Load Cells
COMPRA AHORA »
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.