Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.

Para obtener más información acerca de las cookies, por favor haga clic aquí
Cerrar
Cesta  |  Contacto  | 
En España 800 900 532
Fuera de España(+34) 911 776 121

Medidores de panel para temperatura y procesos


Una gran variedad de controladores microprocesadores de 1/4, 1/8 y 1/16 DIN con una amplia gama de características y funciones.

DP20
DP20
1/8 DIN Panel Meter, Multi-Function
COMPRA AHORA »
¡Nuevo!
DP25B-S
DP25B-S
Indicador de panel para entrada de célula o puente de carga
COMPRA AHORA »
DP41
DP41
Indicadores de 6 dígitos 1/8 DIN
COMPRA AHORA »
DPi32
DPi32
Indicadores i-Series 1/32 DIN para temperatura y proceso
COMPRA AHORA »
Indicadores i-Series 1/8 DIN
Indicadores i-Series 1/8 DIN
Indicadores ultra compactos i-Series 1/16 DIN para temperatura y proceso
COMPRA AHORA »
Serie DP25B
Serie DP25B
Indicador de tensión y proceso con alarmas
COMPRA AHORA »
Serie DP25B
Serie DP25B
Medidores de tensión, de proceso y de temperatura de ⅛ DIN. Con relés opcionales y salida analógica
COMPRA AHORA »
Serie DP7000
Serie DP7000
Indicador económico de temperatura con salida de control de alarma
COMPRA AHORA »
Serie DPi
Serie DPi
Medidores de temperatura, proceso y tensión
COMPRA AHORA »
Series DP32Pt,  DP16Pt y DP8Pt
Series DP32Pt, DP16Pt y DP8Pt
Medidores de panel digitales
El medidor lider en el mercado, es ahora también el más facil de usar

COMPRA AHORA »
¡Nuevo!
Series LDP63100
Series LDP63100
Medidor con pantalla extra grande, para entradas de temperatura y proceso
COMPRA AHORA »
DP25B-E
DP25B-E
Indicador de panel para proceso con pantalla grande de 3 colores
COMPRA AHORA »
Serie CNi8C-EN
Serie CNi8C-EN
Controlador-indicador de temperatura, procesos y tensión, para montaje en pared
COMPRA AHORA »
Servidor OPC
Servidor OPC
Licencia para el software servidor OPC
COMPRA AHORA »
SPC Series
SPC Series
Accesorios para medidores. Para los modelos DP41, DP24, DP25, DP26, DPF50, DPF400, DPF701, DPF5100, PTC41, DP116, DP119 e iSeries
COMPRA AHORA »
DP63600-DC
DP63600-DC
1/8 DIN Digital Panel Meters For DC Voltage and Current Inputs
COMPRA AHORA »
DTG-RTD100 Series
DTG-RTD100 Series
Termómetro RTD digital con carcasa de acero inoxidable 316
COMPRA AHORA »
Serie DPi-AL
Serie DPi-AL
Indicadores de temperatura/ proceso con salidas de alarma

COMPRA AHORA »
¡Nuevo!
 

Los siguientes productos están disponibles aunque la descripción aún no haya sido traducida

DP400TP
DP400TP
Graphical Display High Speed Panel Meter for Temperature and Process Application
COMPRA AHORA »
DP600A
DP600A
Universal 6/12 Channel ¼ DIN Panel Meter
COMPRA AHORA »
DP6060 Series
DP6060 Series
1/8 DIN Dual Input Process Panel Meter
COMPRA AHORA »
DP6070 Series
DP6070 Series
1/8 DIN Temperature Panel Meter
COMPRA AHORA »
LDB-Series
LDB-Series
Large Displays Panel or Wall Mount
COMPRA AHORA »
BG18
BG18
Bargraph Indicators, 1/8 DIN or 96x24 mm Vertical or Optional Horizontal Scale
COMPRA AHORA »
DP6000 Series
DP6000 Series
1/8 DIN Process Panel Meter
COMPRA AHORA »
CP, DPP, RHS, RHP, RS Series
CP, DPP, RHS, RHP, RS Series
Panel Punches and Hole Saws for Thermocouple Connectors, DIN Size Controllers and Panel Meters
COMPRA AHORA »
DP18 Series
DP18 Series
1/8 DIN Economical Digital Meters for Temperature, Process or Electrical Measurement - Discontinued
COMPRA AHORA »
DP25-VRMS & DP25-CRMS
DP25-VRMS & DP25-CRMS
1/8 DIN High Accuracy True-RMS Scalable Indicator for AC Sinusoidal and Non-Sinusoidal Signals  - Discontinued
COMPRA AHORA »
DP3409
DP3409
1/8 DIN Universal Temperature/Process Meter with Optional Outputs

COMPRA AHORA »
DP63000
DP63000
Digital Panel Meters For Temperature, Process, Voltage and Current
COMPRA AHORA »
DP63200-RTD
DP63200-RTD
1/8 DIN Digital Panel RTD Meters
COMPRA AHORA »
DP63300-TC
DP63300-TC
1/8 DIN Digital Panel Thermocouple Meters
COMPRA AHORA »
DPM35A & DP35
DPM35A & DP35
1/32 & 1/8 DIN Process Indicators
COMPRA AHORA »
OM-SGD-43-A
OM-SGD-43-A
Programmable Smart Graphics Process Meter
COMPRA AHORA »
OM-SGD-ADPT-TC
OM-SGD-ADPT-TC
Thermocouple Signal Conditioning Module
COMPRA AHORA »
OM-SGD-SERIES
OM-SGD-SERIES
Smart Graphics Process Meters
COMPRA AHORA »
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.