Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Medidores digitales y controladores


Todos los estilos, tamaños y funcionalidades de controladores y medidores que pueda necesitar para controlar sus lecturas de presión.

CNPt_Series
CNPt_Series
Serie PLATINUM de controladores de temperatura y proceso
COMPRA AHORA »
¡Nuevo!
DP41
DP41
Indicadores de 6 dígitos 1/8 DIN
COMPRA AHORA »
DPi32
DPi32
Indicadores i-Series 1/32 DIN para temperatura y proceso
COMPRA AHORA »
Serie CNi8
Serie CNi8
Controlador PID de tensión, proceso y temperatura de ⅛ DIN
COMPRA AHORA »
Serie CNi8C
Serie CNi8C
Reguladores PID de tensión, proceso y temperatura de 1/8 DIN con carcasa ultra compacta
COMPRA AHORA »
Serie CNi8C-EN
Serie CNi8C-EN
Controlador-indicador de temperatura, procesos y tensión, para montaje en pared
COMPRA AHORA »
Serie CNi8D
Serie CNi8D
Reguladores PID de tensión, proceso y temperatura de 1/8 DIN con pantalla doble
COMPRA AHORA »
Serie DP25B
Serie DP25B
Indicador de temperatura y proceso con alarmas
COMPRA AHORA »
Serie DPi
Serie DPi
Medidores de temperatura, proceso y tensión
COMPRA AHORA »
Serie HHP4200
Serie HHP4200
Manómetro digital económico, para gases limpios y secos
COMPRA AHORA »
Serie iLD
Serie iLD
Indicadores y controladores grandes iSeries iLD
COMPRA AHORA »
DP25B-E
DP25B-E
Indicador de panel para proceso con pantalla grande de 3 colores
COMPRA AHORA »
DP25B-S
DP25B-S
Indicador de panel para entrada de célula o puente de carga
COMPRA AHORA »
LDP1
LDP1
Pantalla grandes de 4 o 6 dígitos, altura de 57 y 100 mm
COMPRA AHORA »
Serie CNi
Serie CNi
Controladores de la iSerie DIN 1/32, 1/16 y 1/8 para temperatura y proceso
COMPRA AHORA »
Serie DP18
Serie DP18
Indicadores económicos 1/8 DIN para temperatura, proceso o mediciones eléctricas
COMPRA AHORA »
Series CNiS32 y DPiS32
Series CNiS32 y DPiS32
Controladores e indicadores para células de carga 1/32 DIN
COMPRA AHORA »
Serie CNi-AL<br>
Serie CNi-AL

Regulador de límites de temperatura/proceso
COMPRA AHORA »
¡Nuevo!
Serie DPi-AL
Serie DPi-AL
Indicadores de temperatura/ proceso con salidas de alarma

COMPRA AHORA »
¡Nuevo!
205-P, 205-E
205-P, 205-E
3½ Digit Mini Panel Meter for Process & DC Volts
COMPRA AHORA »

Los siguientes productos están disponibles aunque la descripción aún no haya sido traducida

¡Nuevo!
Temperature/PID Controllers Product Finder
Temperature/PID Controllers Product Finder
Temperature Controllers Product Finder - It's the easiest way to sort through our selection of temperature controllers to find the right product for your application
COMPRA AHORA »
CNPT-Demo
CNPT-Demo
PLATINUM Series PID Control Simulator
COMPRA AHORA »
CNi16
CNi16
i-Series 1/16 DIN Temperature, Process and Strain PID Controllers
COMPRA AHORA »
CNI32
CNI32
i-Series 1/32 DIN Temperature, Process and Strain PID Controllers
COMPRA AHORA »
BG18
BG18
Bargraph Indicators, 1/8 DIN or 96x24 mm Vertical or Optional Horizontal Scale
COMPRA AHORA »
DP25B-TC and DP25B-RTD
DP25B-TC and DP25B-RTD
1/8 DIN Thermocouple and RTD Panel Meter with Large, Selectable Color Display
COMPRA AHORA »
CN142 Series
CN142 Series
Universal Temperature Process Controller
COMPRA AHORA »
¡Nuevo!
CN2300 Series
CN2300 Series
1/4 DIN Ramp/Soak Advanced Temperature/Process PID Controller
COMPRA AHORA »
CN96000 Series
CN96000 Series
1/16 DIN Temperature/Process Autotune Multi Ramp and Soak Controllers
COMPRA AHORA »
CNiS8 & DPiS8 Series
CNiS8 & DPiS8 Series
i-Series 1/8 DIN Programmable Strain/ Process PID Controllers and Meters with RS-232 & RS-485 Communications Featuring Totally Programmable Color Display
COMPRA AHORA »
DP25-S
DP25-S
Economical Strain Indicators with Built-in Sensor Excitation
Discontinued

COMPRA AHORA »
DP35
DP35
Process Indicators, DPM35A Miniature 1/32 DIN Model, DP35 Loop Powered 1/8 DIN Model
COMPRA AHORA »
DP3600
DP3600
Programmable Process Monitors, Offer Scaling, Process Alarms, Deviation and Rate Limits, Two Timers Plus built-in Buzzer
COMPRA AHORA »
DP41-W
DP41-W
Legal-For-Trade Weigh Scale Panel Meters, NTEP Approved Per HB44
COMPRA AHORA »
DP6000 Series
DP6000 Series
1/8 DIN Process Panel Meter
COMPRA AHORA »
DP6060 Series
DP6060 Series
1/8 DIN Dual Input Process Panel Meter
COMPRA AHORA »
DP6070 Series
DP6070 Series
1/8 DIN Temperature Panel Meter
COMPRA AHORA »
DP7800
DP7800
Dual Input Process Meters with Math Functions
COMPRA AHORA »
DPF60 Series
DPF60 Series
DPF60 Series Ratemeters, Totalizers and Batch Controllers for Voltage and Current Inputs
COMPRA AHORA »
DPF75
DPF75
Ratemeters, Totalizers and Batch Controllers for Frequency Inputs
COMPRA AHORA »
HHP-SG
HHP-SG
Handheld Transducer Indicators with Excitation for Millivolt Transducers
COMPRA AHORA »
I-STRAIN
I-STRAIN
1/32 DIN Models iS32, Strain and Process Meters and Controllers
COMPRA AHORA »
Meter Accessories
Meter Accessories
Accessories for the DP41, DP24, DP25, DP26, DPF50, DPF400, DPF701, DPF5100, PTC41, DP116, DP119 and the I Series
COMPRA AHORA »
OM-SGD-43-A
OM-SGD-43-A
Programmable Smart Graphics Process Meter
COMPRA AHORA »
¡Nuevo!
OM-SGD-ADPT-TC
OM-SGD-ADPT-TC
Thermocouple Signal Conditioning Module
COMPRA AHORA »
OM-SGD-SERIES
OM-SGD-SERIES
Smart Graphics Process Meters
COMPRA AHORA »
¡Nuevo!
PCL819 Series
PCL819 Series
Handheld Pressure Calibrator with Integral Electric Pressure Pump
COMPRA AHORA »
¡Nuevo!
PM1000
PM1000
Plug-on Local Display
COMPRA AHORA »
UV1000-PM
UV1000-PM
OMEGASEZ® Programmable Universal Verbalizer 1/8 DIN Panel Meter - Discontinued
COMPRA AHORA »
CN9-SW
CN9-SW
Cloning, Logging and Charting Software that Supports CN9300. CN9400 & CN9500 with Communications Options
COMPRA AHORA »
CN9300, CN9400, CN9500 and CN9600 Series
CN9300, CN9400, CN9500 and CN9600 Series
1/32 & 1/16 DIN Temperature/Process Autotune Controllers
COMPRA AHORA »
HW3000 Series
HW3000 Series
PVC Hook Up Wire, 300 V UL appliance wire
COMPRA AHORA »