Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Medidor de temperatura para panel


Una gran variedad de controladores microprocesadores de 1/4, 1/8 y 1/16 DIN con una amplia gama de características y funciones.

DP41
DP41
Indicadores de 6 dígitos 1/8 DIN
COMPRA AHORA »
DP41-B
DP41-B
Indicador/controlador de temperatura y proceso
COMPRA AHORA »
DPi32
DPi32
Indicadores i-Series 1/32 DIN para temperatura y proceso
COMPRA AHORA »
Serie DP25B
Serie DP25B
Medidores de tensión, de proceso y de temperatura de ⅛ DIN. Con relés opcionales y salida analógica
COMPRA AHORA »
Serie DPi
Serie DPi
Medidores de temperatura, proceso y tensión
COMPRA AHORA »
Serie DPi1701
Serie DPi1701
Indicador gráfico y registrador de datos para temperatura y procesos. 1/8 DIN
COMPRA AHORA »
Serie iLD
Serie iLD
Indicadores y controladores grandes iSeries iLD
COMPRA AHORA »
Serie RD4 y RD6
Serie RD4 y RD6
Programador con pantalla remota
COMPRA AHORA »
Series LDP63100
Series LDP63100
Medidor con pantalla extra grande, para entradas de temperatura y proceso
COMPRA AHORA »
DP25B-RTD
DP25B-RTD
Indicador 1/8 DIN para entrada Pt100
COMPRA AHORA »
Indicadores i-Series 1/8 DIN
Indicadores i-Series 1/8 DIN
Indicadores ultra compactos i-Series 1/16 DIN para temperatura y proceso
COMPRA AHORA »
DP63600-DC
DP63600-DC
1/8 DIN Digital Panel Meters For DC Voltage and Current Inputs
COMPRA AHORA »
Serie DPi-AL
Serie DPi-AL
Indicadores de temperatura/ proceso con salidas de alarma

COMPRA AHORA »
¡Nuevo!

Los siguientes productos están disponibles aunque la descripción aún no haya sido traducida

CNPT-Demo
CNPT-Demo
PLATINUM Series PID Control Simulator
COMPRA AHORA »
¡Nuevo!
DP26 Series
DP26 Series
1/8 DIN Dual Input Indicator/Controller for Differential Temperature Measurement
COMPRA AHORA »
CP, DPP, RHS, RHP, RS Series
CP, DPP, RHS, RHP, RS Series
Panel Punches and Hole Saws for Thermocouple Connectors, DIN Size Controllers and Panel Meters
COMPRA AHORA »
DP1001AM
DP1001AM
1/4 DIN 10-Channel Automatic Temperature Scanner
COMPRA AHORA »
DP6070 Series
DP6070 Series
1/8 DIN Temperature Panel Meter
COMPRA AHORA »
DP63200-RTD
DP63200-RTD
1/8 DIN Digital Panel RTD Meters
COMPRA AHORA »
DP63300-TC
DP63300-TC
1/8 DIN Digital Panel Thermocouple Meters
COMPRA AHORA »
DP7000 Series
DP7000 Series
Temperature Meter with Alarm or On/Off Control and with Audible Buzzer
COMPRA AHORA »
DP8891
DP8891
Waterproof Digital Thermometer with Probe
COMPRA AHORA »