Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Cuadros/cajas eléctricas de acero inoxidable


Cuadros eléctricos de acero inoxidable en una amplia variedad de 304 y 316 disponibles con pulsador, para soporte en pared o de pie. Estos cuadros eléctricos NEMA 4X proporcionan una protección a los instrumentos eléctricos, electrónicos, controles y componentes, para los requisitos tanto en interiores como a la intemperie. También tenemos cajas de acero inoxidable diseñadas para aplicaciones de lavado.

Series SCE-ELJW
Series SCE-ELJW
Armarios eléctricos Enviroline® tipo 4, con ventana de visualización
COMPRA AHORA »

Los siguientes productos están disponibles aunque la descripción aún no haya sido traducida

SCE-ELJSS Series Stainless Steel Electrical Enclosures
SCE-ELJSS Series Stainless Steel Electrical Enclosures
NEMA Type 4X 304 and 316 Stainless Steel Enviroline® Junction Enclosures for outdoor and wash down applications, 6x4 to 16x14 sizes
COMPRA AHORA »
WD Series Wire Duct
WD Series Wire Duct
Wiring Duct for Routing and Organizing Wire in Control Panels
COMPRA AHORA »
SCE-PBSS Series Stainless Steel Push Button Enclosures
SCE-PBSS Series Stainless Steel Push Button Enclosures
NEMA Type 4x Stainless Steel 30mm & 22 mm Pushbutton Enclosures
COMPRA AHORA »
SCE-TJ Series Wall Mounted Junction Box
SCE-TJ Series Wall Mounted Junction Box
Junction Boxes - Wall Mount NEMA 4 & 4X Electrical Enclosures for Through Wiring and Housing Electrical Components and Instruments - Sizes 9 x 12 to 9 x 36"
COMPRA AHORA »
DRTB-Rail Series
DRTB-Rail Series
DIN Rails, Standard and Pre-Cut Lengths
COMPRA AHORA »