Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.

Para obtener más información acerca de las cookies, por favor haga clic aquí
Cerrar
Cesta  |  Contacto  | 
En España 800 900 532
Fuera de España(+34) 911 776 121

Grabadoras circulares


Ideales para procesos por lotes donde se sabe el tiempo de proceso de ajuste. Las gráficas están normalmente diseñadas para girar en períodos de tiempo estándar, tales como 1 hora, 24 horas, 7 días, etc, aunque muchos registradores son lo suficientemente flexibles para acomodar períodos de tiempo no estándar.

Serie CT5100
Serie CT5100
Registradores circulares de 1 o 2 canales
COMPRA AHORA »
Serie CT7000
Serie CT7000
Registradores circulares
COMPRA AHORA »
Serie CT87
Serie CT87
Registrador de gráfico circular
COMPRA AHORA »
Serie CTH89
Serie CTH89
Registradores de gráfico circulares, registradores de temperatura, humedad, punto de condensación
COMPRA AHORA »
Series CT89
Series CT89
Registrador circular de temperatura con pen
COMPRA AHORA »
Serie CT88
Serie CT88
Registrador gráfico circular de temperatura de bajo coste con o sin pantalla y sensor integrado.
COMPRA AHORA »

Los siguientes productos están disponibles aunque la descripción aún no haya sido traducida

CT6100 Series
CT6100 Series
Circular Chart Recorders
COMPRA AHORA »
CT7310, CT7311, CT7312
CT7310, CT7311, CT7312
Economical 2-Pen Circular Process Recorder
COMPRA AHORA »
CT8100 Series
CT8100 Series
1 or 2 Channel, 12" (305mm) Circular Chart Recorder with Programmable Inputs
COMPRA AHORA »
CT9000 Series
CT9000 Series
Circular Chart Recorders, Microprocesser-Based
COMPRA AHORA »
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.