Cookies de la web de Omega Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
Para obtener más información acerca de las cookies, por favor haga clic aquí
Serie HSRTD
Sensores RTD PFA sellados flexibles Para utilizar en entornos corrosivos y lugares estrechos
COMPRA AHORA »
Serie LC201/LCM201
Celdas de carga de compresión o tensión en subminiatura de 19 mm (0,75") de diámetro, modelos estándar y métricos
COMPRA AHORA »
Serie LC202/LCM202
Celdas de carga universales en miniatura, tipo de montaje en perno de 25 mm (1") a 35 mm (1,38") de diámetro, modelos estándar y métricos.
COMPRA AHORA »
Serie LC302
Célula de carga miniatura de compresión en acero inoxidable de 19 mm (0,75") de diámetro, modelos estándar y métricos
COMPRA AHORA »
Serie LC703/LCM703
Enlaces de tensión de bajo perfil y en miniatura. Perfil bajo de 19 mm (0,75") a 25 mm (1") de altura, modelos estándar y métricos
COMPRA AHORA »
Serie LCFL/LCMFL
Celdas de carga de compresión o tensión en miniatura y económicas de 19 mm (0,75") de diámetro y 25,4 mm (1") rangos estándar y métricos
COMPRA AHORA »
View All RTDs
View our large selection, including general purpose, quick disconnect, indutrial, extruder, surface measurement, and more!
COMPRA AHORA »