Cookies de la web de Omega Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
Para obtener más información acerca de las cookies, por favor haga clic aquí
Serie SHX
Conectores de termopar en miniatura para alta temperaturas. Tipo SHX y USHX con cuerpo de alúmina de alta pureza exclusivo de OMEGA, calificados de -29 a 650 ºC
COMPRA AHORA »
Series MTP
Conectores miniatura de 3 clavijas. Para termopares, RTD y termistores de tres hilos. Nailon reforzado con fibra de vidrio de -29 a 180 °C (da -20 a 356 °F).
COMPRA AHORA »
HGST Series
Very High Performance, Low Noise, High Temperature Standard Size Thermocouple Connectors Now with Solid Pins on Males for even more Durability
COMPRA AHORA »
NOX and UOX Series
Ultra High Temperature Standard Size Thermocouple Connectors, With and Without Glaze That Can Contaminate High Vacuum
COMPRA AHORA »