Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.

Para obtener más información acerca de las cookies, por favor haga clic aquí
Cerrar
Cesta  |  Contacto  | 
En España800 900 532
Fuera de España(+34) 911 776 121

Su fuente para la medición y control de procesos

Sondas, elementos y asambleas RTD (PT100)



Elementos RTD DIN de clase "A"
COMPRA AHORA »

Sensor RTD con clavija macho roscada
COMPRA AHORA »
DTG-RTD100 Series
DTG-RTD100 Series
Termómetro RTD digital con carcasa de acero inoxidable 316
COMPRA AHORA »
EXGG-2CU_3CU_WIRE
EXGG-2CU_3CU_WIRE
Cable pt100 de extensión para RTD's y termistores
COMPRA AHORA »
M12TXC
M12TXC
Transmisores de RTD Pt100 compactos y programables M12
COMPRA AHORA »
PR-10
PR-10
Sondas RTD para uso general. Cables con revestimiento PFA para aplicaciones de laboratorio
COMPRA AHORA »
PR-11
PR-11
Sondas RTD provistas de transición
COMPRA AHORA »
PR-13
PR-13
Sondas Pt100 con conectores estándar y vainas con 2, 3 o 6mm de diámetro.
COMPRA AHORA »
PR-15A
PR-15A
Bloque terminal para sonda Pt100
COMPRA AHORA »
PR-18A
PR-18A
Sonda industrial Pt100 con cabeza de aluminio
COMPRA AHORA »
PR-26 serie métrica
PR-26 serie métrica
Sondas RTD para vibraciones (PT100) con conectores M12.
COMPRA AHORA »
RTD-(*)-F3102
RTD-(*)-F3102
Elementos Pt100 4 x 2 mm con 1m de cable con 2, 3 o 4 conductores
COMPRA AHORA »
RTD-(*)-F3105
RTD-(*)-F3105
Sensores RTD de respuesta rápida. Elemento RTD expuesto con hilos conductores aislados con fibra de vidrio
COMPRA AHORA »
RTD-800_ClassBRTD-800_ClassBRTD-800 Clase B
RTD-800_ClassBRTD-800_ClassBRTD-800 Clase B
Sensores de RTD (Clase B). En económicos paquetes de 3
COMPRA AHORA »
RTD-809
RTD-809
Sensores RTD encapsulados
COMPRA AHORA »
RTD-850
RTD-850
Sensor de RTD/Pt100 con carcasa en miniatura. Construcción de montaje en perno para uso en espacios limitados
COMPRA AHORA »
SA2C-RTD-IP67
SA2C-RTD-IP67
Sensor adhesivo de suiperficie Pt100 resistente al agua
COMPRA AHORA »
Serie EWSE
Serie EWSE
Sensor de temperatura para montaje en pared. Resistente a la intemperie
COMPRA AHORA »
Serie F2020
Serie F2020
Elementos de Platino RTD. Pt100 y Pt1000 ohm, 2 x 2 mm
COMPRA AHORA »
Serie HSRTD
Serie HSRTD
Sensores RTD PFA sellados flexibles Para utilizar en entornos corrosivos y lugares estrechos
COMPRA AHORA »
Serie M12C
Serie M12C
Accesorios sanitarios. Conjuntos de cables Micro-CC para sondas, sensores y transmisores
COMPRA AHORA »
Serie M8/M12
Serie M8/M12
Conectores M8 y M12. Montables en campo. Para conexión a sensores y cables existentes
COMPRA AHORA »
Serie P, J, K, T, N
Serie P, J, K, T, N
Sondas Pt100 & termopares para aplicaciones industriales o de laboratorio.
COMPRA AHORA »
Serie PR-12
Serie PR-12
Sondas RTD de platino. Diseño industrial de longitud fija con dimensiones estándar y métrica
COMPRA AHORA »
Serie PR-21
Serie PR-21
Sensor RTD con conector M12 para aplicaciones de medición y pruebas y control de proceso
COMPRA AHORA »
Serie PR-22
Serie PR-22
Sondas de RDT con conectores M12 moldeados. Tamaño métrico y estándar
COMPRA AHORA »
Serie PR-23
Serie PR-23
Sondas RDT con conectores M8 moldeados. Tamaño estándar y métrico
COMPRA AHORA »
Serie PR-24
Serie PR-24
Sensores de temperatura RTD con conectores micro-DIN

COMPRA AHORA »
Serie PRMAG
Serie PRMAG
Sensores RTD/Pt100 de montaje magnético
COMPRA AHORA »
Serie PRS-S-NB9W
Serie PRS-S-NB9W
Ensamblajes sanitarios de RTD, resistencia estándar con cabezal de protección
COMPRA AHORA »
Serie PRS-TW-M12
Serie PRS-TW-M12
Sonda RTD higiénica y sensor Pt100 4 hilos y conector M12
COMPRA AHORA »
Serie RTD-800
Serie RTD-800
Sondas RTD de precisión para aplicaciones industriales y de laboratorio
COMPRA AHORA »
Serie SA1-RTD
Serie SA1-RTD
Sonda RTD Pt100 de superficie
COMPRA AHORA »
Serie SA1-RTD-B Paquete de 3
Serie SA1-RTD-B Paquete de 3
RTD para superficie, fácil de usar. Ofrece soluciones de medición de superficie flexibles
COMPRA AHORA »
Serie SA2C
Serie SA2C
Sensores de superficie RTD autoadhesivos de silicona y flexibles
COMPRA AHORA »
Serie UWTC-NB9
Serie UWTC-NB9
Sonda RTD y termopar inalámbrica/ Conjuntos de transmisores para aplicaciones industriales
COMPRA AHORA »
Series B-P, B-J, B-K, B-T, B-N
Series B-P, B-J, B-K, B-T, B-N
Conjunto ensamblado pt100 & termopar industrial con cabeza DIN Bindustriales
COMPRA AHORA »
Series PR-26
Series PR-26
Sondas RTD (PT100) con conexiones M12 para vibraciones
COMPRA AHORA »
Series RTD-805 + RTD-806
Series RTD-805 + RTD-806
Sensores RTD de temperatura del aire
COMPRA AHORA »
SRTD-1 and SRTD-2
SRTD-1 and SRTD-2
Elementos RTD para medición de superficie
COMPRA AHORA »
Serie EWS
Serie EWS
Sensores y transmisores ambientales económicos de montaje en pared
COMPRA AHORA »
RECU, GECU y TECU
RECU, GECU y TECU
Cables pt100 de extensión retractables RTD
COMPRA AHORA »
RTD-830
RTD-830
Sensores RTD Pt100 de superficie
COMPRA AHORA »
Serie M12-HANDLE-A
Serie M12-HANDLE-A
Mango para los sensors de temperature M12
COMPRA AHORA »
Serie PR-25CU
Serie PR-25CU
Sensor RTD de respuesta rápida con la punta de cobre. A prueba de vibraciones
COMPRA AHORA »
FTWF
FTWF
Vainas fabricadas con prensaestopas de comprensión
COMPRA AHORA »
Serie M12CFM-RTD
Serie M12CFM-RTD
Cables M12 con conectores montables en campo para sensores de resistencia (RTD)
Para requisitos especiales y adaptables en campo

COMPRA AHORA »
Serie PR-31
Serie PR-31
Sondas RTD con conectores moldeados M12 para altas temperaturas
Tamaños estándar y métricos

COMPRA AHORA »
¡Nuevo!
Serie UWRTD-TW-NB9W Wireless/Transmisor
Serie UWRTD-TW-NB9W Wireless/Transmisor
Sonda Pt100 wireless/transmisor para su uso en aplicaciones higiénicas.
COMPRA AHORA »
 

Los siguientes productos están disponibles aunque la descripción aún no haya sido traducida

M12TX
M12TX
M12 Temperature Transmitter with 100Ω RTD
COMPRA AHORA »
¡Nuevo!
M12TXSS
M12TXSS
M12 Stainless Steel RTD Temperature Transmitters
COMPRA AHORA »
P-M and P-L Series
P-M and P-L Series
Ultra Precise RTD Sensors for Industrial Applications
COMPRA AHORA »
PR-14
PR-14
Industrial RTD (PT100) Probes with Miniature Aluminum Protection Head
COMPRA AHORA »
PR-19
PR-19
Industrial RTD Probes with Sub-Miniature Aluminum Protection Head
COMPRA AHORA »
PRS-TMM12 Series
PRS-TMM12 Series
3-A Approved Sanitary Probes with Integral Transmitter and M12 Connector
COMPRA AHORA »
PRS-TW-NB9W Series
PRS-TW-NB9W Series
Sanitary RTD Sensor with Thermowell/ Removable Sensor/ Connection Head For Use in Clean-In-Place (CIP) Processes
COMPRA AHORA »
PRTF-10 Series
PRTF-10 Series
General Purpose RTD Sensor Probe with PFA Insulated and Jacketed Cables
COMPRA AHORA »
PRTF-11 Series
PRTF-11 Series
RTD Probes with Transition Fittings, Strain Relief Springs and PFA Insulated and Jacketed Cables for Industrial Applications
COMPRA AHORA »
RTD-(*)-1PT100K2515
RTD-(*)-1PT100K2515
RTD Elements with 36 Inch Lead Wire - 2, 3 and 4 Wire Lead Configurations
COMPRA AHORA »
RTD-(*)-1PT100K2528
RTD-(*)-1PT100K2528
RTD Elements with 36 Inch Lead Wire - 2, 3 and 4 Wire Lead Configurations
COMPRA AHORA »
RTD-2  (Class B) 5-Pack Series
RTD-2 (Class B) 5-Pack Series
RTD PT100 Sensor Probe with Lead Wires (5-Pack)
COMPRA AHORA »
¡Nuevo!
RTDM12
RTDM12
Compact RTD Temperature Sensors
COMPRA AHORA »
¡Nuevo!
5 Pack RTD Elements
5 Pack RTD Elements
OMEGA® Thin Film DIN Class B Elements
COMPRA AHORA »
PR-11, PR-13, PR-16, and PR-17 Series
PR-11, PR-13, PR-16, and PR-17 Series
Fine Diameter 1/16" and 1.5mm RTD (PT100) Probes
COMPRA AHORA »
PR-SL Series
PR-SL Series
Spring Loaded Platinum RTD Probes With Connection Heads for Use in Thermowells
COMPRA AHORA »
PRS-CB Series
PRS-CB Series
Sanitary RTD Sensors with Integral Cables for use in CIP Clean-In-Place Applications
COMPRA AHORA »
PRS-M12 Series
PRS-M12 Series
3-A Approved Sanitary RTD Sensor with M12 Connector for use in Sanitary or Hygienic Clean-In-Place (CIP) Applications
COMPRA AHORA »
PRTF-12, PRTF-14, PRTF-18, PRTF-19  Series
PRTF-12, PRTF-14, PRTF-18, PRTF-19 Series
Platinum RTD Sensors With Industrial Protection Heads
COMPRA AHORA »
PRTF-13 Series
PRTF-13 Series
Platinum RTD Probe with pt100 Ohm Thin Film DIN Platinum RTD Element and 3 Prong Heavy Duty Connector
COMPRA AHORA »
PRTF-16 Series
PRTF-16 Series
Platinum RTD With Utility Handle
COMPRA AHORA »
PRTF-17 Series
PRTF-17 Series
Platinum RTD Probes with 100 Ohm Thin Film RTD Element and 3 Prong Miniature Connector
COMPRA AHORA »
PRTF10-E-BX Series
PRTF10-E-BX Series
General Purpose RTD Probes with Fiberglass Insulated Cables and Stainless Steel BX Armor Hose
COMPRA AHORA »
PRTF10-E-GG Series
PRTF10-E-GG Series
General Purpose RTD Probes with Fiberglass Insulated Cable
COMPRA AHORA »
PRTF10-E-SB Series
PRTF10-E-SB Series
General Purpose RTD Probes with Stainless Steel Braided Fiberglass Insulated and Jacketed Cables
COMPRA AHORA »
PRTF11-E-BX
PRTF11-E-BX
RTD Probes with Transitions and Stainless Steel BX Armor Cable for Industrial Applications
COMPRA AHORA »
PRTF11-E-GG
PRTF11-E-GG
RTD Probes with Transitions, Strain Relief Springs and Fiberglass Insulated and Jacketed Cables
COMPRA AHORA »
PRTF11-E-SB Series
PRTF11-E-SB Series
RTD Probes with Transitions, Strain Relief Springs and Fiberglass Insulated & Jacketed Stainless Steel Braided Cables
COMPRA AHORA »
PR-12-RP Series
PR-12-RP Series
Replacement Pt100 RTD Probes for Connection Head Assemblies
COMPRA AHORA »
PRCTL Series
PRCTL Series
Cut To Length RTD PT100 Sensor Probe For Field Adaptable Applications
COMPRA AHORA »
PRCU Series
PRCU Series
Fast Response Copper Tip RTD Sensors 100 Ohm Class A DIN Platinum Element
COMPRA AHORA »
PRS Series
PRS Series
Integral Plastic Handle RTD Probes
COMPRA AHORA »
PRTF-12-RP Series
PRTF-12-RP Series
Replacement Pt100 RTD Probes for Connection Head Assemblies
COMPRA AHORA »
PRTFCU Series
PRTFCU Series
Fast Response Copper Tip Thin Film RTD Sensors
COMPRA AHORA »
PRX Series
PRX Series
Quick Disconnect Handle Probes
COMPRA AHORA »
TFD
TFD
Thin Film Detector - Flat RTD Element
COMPRA AHORA »
1PT100KN and 2PT100KN
1PT100KN and 2PT100KN
Ceramic Wire Wound Platinum RTD Elements - Class A, Class 1/3B and Class 1/10B
COMPRA AHORA »
M12CM-RTD
M12CM-RTD
High Temperature M12 Extension Cables
COMPRA AHORA »
¡Nuevo!
M8C
M8C
M8C Extension Cables
COMPRA AHORA »
PR-21SL-M12 Series
PR-21SL-M12 Series
Spring Loaded RTD | Vibration Resistant with M12 Connector for use in Thermowells
COMPRA AHORA »
¡Nuevo!
PR-25AP series
PR-25AP series
Air Temperature RTD Probe with M12 Connector
COMPRA AHORA »
¡Nuevo!
PR-26SL
PR-26SL
Spring Loaded RTD Sensors with M12 Connectors
COMPRA AHORA »
¡Nuevo!
PR-30 Series
PR-30 Series
Temperature Sensors for Oil, Fuel or Other Liquids
COMPRA AHORA »
PR-31SL
PR-31SL
Spring Loaded RTD Sensors with Molded M12 Connectors For Use in Thermowells
COMPRA AHORA »
¡Nuevo!
RTD-NPT
RTD-NPT
RTD Pipe Plug Probe with NPT Fitting
COMPRA AHORA »
SLK/SLF Series
SLK/SLF Series
Spring Loaded Fittings for 1/4" Diameter Probes
COMPRA AHORA »
TA3 and TA4
TA3 and TA4
Miniature Connectors for RTD's and Thermistors Series "T"
COMPRA AHORA »
UWRTD-2-NEMA
UWRTD-2-NEMA
Wireless RTD Transmitter with Weather Resistant Enclosure
COMPRA AHORA »
1PT100G, 2PT100G
1PT100G, 2PT100G
Glass Wire Wound Platinum RTD Elements - Class B
COMPRA AHORA »
TX94A-SS Series Temperature Transmitter
TX94A-SS Series Temperature Transmitter
RTD Temperature Transmitter - 316 Stainless Steel Construction
COMPRA AHORA »
BTTF Series
BTTF Series
Extruder Thin Film RTD Probes with Bayonet Fittings
COMPRA AHORA »
CF-000-RTD, BT-000-RTD, CF-090-RTD and BT-090-RTD
CF-000-RTD, BT-000-RTD, CF-090-RTD and BT-090-RTD
Extruder RTD Probes, Compression Fitting and Bayonet Styles
COMPRA AHORA »
CFTF Series
CFTF Series
Extruder Thin Film RTD Probes with Compression Fittings
COMPRA AHORA »
OTP Series
OTP Series
3-Prong Standard Size Round Pin Connector for Thermocouple, RTD and 3-Wire Thermistor
COMPRA AHORA »
PIK & PUK Series DIN Rail Terminal Blocks
PIK & PUK Series DIN Rail Terminal Blocks
Sensor and Multi-Level DIN Rail Terminal Blocks with Screw Connection. Ideal for 2-& 3-wire RTDs.
COMPRA AHORA »
RTD-810
RTD-810
RTD Sensors Fluid Immersion High-Accuracy
COMPRA AHORA »
RTD-860
RTD-860
Precision RTD Probes for Lab Applications
COMPRA AHORA »
RTD-870 and RTD-880
RTD-870 and RTD-880
Industrial RTD Probes for Air, Gas and Liquid Measurement
COMPRA AHORA »
EI1510101/RTD Probe Model Number
EI1510101/RTD Probe Model Number
PFA-Coated RTD Probes for Harsh Chemical Applications
COMPRA AHORA »
NB Sanitary Series
NB Sanitary Series
Connection Heads for Thermocouples and RTDs in Sanitary Applications
COMPRA AHORA »
SPRTX and STCTX Series
SPRTX and STCTX Series
Universal Temperature Connector-Transmitter™ for RTD’s and Thermocouples
COMPRA AHORA »