Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Sondas RTD de desconexión rápida


Los RTDs con conectores integrales son ideales para aplicaciones que requieren sensores que pueden ser fácilmente desconectadas. Estas sondas son típicamente de metal revestido y están disponibles en una gran variedad de diámetros, longitudes, tipos de termopar, y estilos de conectores.

M12TXC
M12TXC
Transmisores de RTD Pt100 compactos y programables M12
COMPRA AHORA »
PR-13
PR-13
Sondas Pt100 con conectores estándar y vainas con 2, 3 o 6mm de diámetro.
COMPRA AHORA »
PR-26 serie métrica
PR-26 serie métrica
Sondas RTD para vibraciones (PT100) con conectores M12.
COMPRA AHORA »
Serie PR-21
Serie PR-21
Sensor RTD con conector M12 para aplicaciones de medición y pruebas y control de proceso
COMPRA AHORA »
Serie PR-22
Serie PR-22
Sondas de RDT con conectores M12 moldeados. Tamaño métrico y estándar
COMPRA AHORA »
Serie PR-23
Serie PR-23
Sondas RDT con conectores M8 moldeados. Tamaño estándar y métrico
COMPRA AHORA »
Serie PR-24
Serie PR-24
Sensores de temperatura RTD con conectores micro-DIN

COMPRA AHORA »
Series PR-26
Series PR-26
Sondas RTD (PT100) con conexiones M12 para vibraciones
COMPRA AHORA »
Serie PR-25CU
Serie PR-25CU
Sensor RTD de respuesta rápida con la punta de cobre. A prueba de vibraciones
COMPRA AHORA »
Serie M12CFM-RTD
Serie M12CFM-RTD
Cables M12 con conectores montables en campo para sensores de resistencia (RTD)
Para requisitos especiales y adaptables en campo

COMPRA AHORA »
Serie M8/M12
Serie M8/M12
Conectores M8 y M12. Montables en campo. Para conexión a sensores y cables existentes
COMPRA AHORA »
Serie PR-31
Serie PR-31
Sondas RTD con conectores moldeados M12 para altas temperaturas
Tamaños estándar y métricos

COMPRA AHORA »
¡Nuevo!

Los siguientes productos están disponibles aunque la descripción aún no haya sido traducida

M12TX
M12TX
M12 Temperature Transmitter with 100Ω RTD
COMPRA AHORA »
M12TXSS
M12TXSS
M12 Stainless Steel RTD Temperature Transmitters
COMPRA AHORA »
RTDM12
RTDM12
Compact RTD Temperature Sensors
COMPRA AHORA »
PR-11, PR-13, PR-16, and PR-17 Series
PR-11, PR-13, PR-16, and PR-17 Series
Fine Diameter 1/16" and 1.5mm RTD (PT100) Probes
COMPRA AHORA »
PRTF-13 Series
PRTF-13 Series
Platinum RTD Probe with pt100 Ohm Thin Film DIN Platinum RTD Element and 3 Prong Heavy Duty Connector
COMPRA AHORA »
PRTF-17 Series
PRTF-17 Series
Platinum RTD Probes with 100 Ohm Thin Film RTD Element and 3 Prong Miniature Connector
COMPRA AHORA »
M12CM-RTD
M12CM-RTD
High Temperature M12 Extension Cables
COMPRA AHORA »
M8C
M8C
M8C Extension Cables
COMPRA AHORA »
PR-21SL-M12 Series
PR-21SL-M12 Series
Spring Loaded RTD | Vibration Resistant with M12 Connector for use in Thermowells
COMPRA AHORA »
¡Nuevo!
PR-25AP series
PR-25AP series
Air Temperature RTD Probe with M12 Connector
COMPRA AHORA »
¡Nuevo!
PR-26SL
PR-26SL
Spring Loaded RTD Sensors with M12 Connectors
COMPRA AHORA »
PR-30 Series
PR-30 Series
Temperature Sensors for Oil, Fuel or Other Liquids
COMPRA AHORA »
SLK/SLF Series
SLK/SLF Series
Spring Loaded Fittings for 1/4" Diameter Probes
COMPRA AHORA »
PRX Series
PRX Series
Quick Disconnect Handle Probes
COMPRA AHORA »
PIK & PUK Series DIN Rail Terminal Blocks
PIK & PUK Series DIN Rail Terminal Blocks
Sensor and Multi-Level DIN Rail Terminal Blocks with Screw Connection. Ideal for 2-& 3-wire RTDs.
COMPRA AHORA »
SPRTX and STCTX Series
SPRTX and STCTX Series
Universal Temperature Connector-Transmitter; for RTD’s and Thermocouples
COMPRA AHORA »