Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Termopares y RTDs


NB Series
NB Series
Termopares industriales con aislamiento mineral con cabezal de protección y conexión de proceso
COMPRA AHORA »
Paquete de 5 Serie SA1
Paquete de 5 Serie SA1
Termopares de respuesta rápida con revestimiento autoadhesivo
COMPRA AHORA »
PR-11
PR-11
Sondas RTD provistas de transición
COMPRA AHORA »
PR-13
PR-13
Sondas Pt100 con conectores estándar y vainas con 2, 3 o 6mm de diámetro.
COMPRA AHORA »
SA2C-RTD-IP67
SA2C-RTD-IP67
Sensor adhesivo de suiperficie Pt100 resistente al agua
COMPRA AHORA »
Serie F2020
Serie F2020
Elementos de Platino RTD. Pt100 y Pt1000 ohm, 2 x 2 mm
COMPRA AHORA »
Serie HSRTD
Serie HSRTD
Sensores RTD PFA sellados flexibles Para utilizar en entornos corrosivos y lugares estrechos
COMPRA AHORA »
Serie HSTC
Serie HSTC
Termopares aislados con punta herméticamente sellada
COMPRA AHORA »
Serie PR-21
Serie PR-21
Sensor RTD con conector M12 para aplicaciones de medición y pruebas y control de proceso
COMPRA AHORA »
Serie PR-22
Serie PR-22
Sondas de RDT con conectores M12 moldeados. Tamaño métrico y estándar
COMPRA AHORA »
Serie PRMAG
Serie PRMAG
Sensores RTD/Pt100 de montaje magnético
COMPRA AHORA »
Serie SA1-RTD-B Paquete de 3
Serie SA1-RTD-B Paquete de 3
RTD para superficie, fácil de usar. Ofrece soluciones de medición de superficie flexibles
COMPRA AHORA »
Serie SA2C
Serie SA2C
Sensores de superficie RTD autoadhesivos de silicona y flexibles
COMPRA AHORA »
Serie TJ
Serie TJ
Sondas con unión de transición resistentes
COMPRA AHORA »
(*)IN and (*)SS
(*)IN and (*)SS
Termopares de diámetro 1.5 a 6 mm con conector estándar.
COMPRA AHORA »
Serie (*)SS con  PFA
Serie (*)SS con PFA
Sondas con conectores estándar recubiertas de PFA
COMPRA AHORA »
Serie 5-TC
Serie 5-TC
Termopares aislados con conductores pelados
COMPRA AHORA »
TC-TS Series
TC-TS Series
Sensores de termopar de hilo de un solo disparo
COMPRA AHORA »
 

Los siguientes productos están disponibles aunque la descripción aún no haya sido traducida

TJ36 and TJ48 Series with BX or SB
TJ36 and TJ48 Series with BX or SB
Armor Cable or Stainless Steel Overbraid Lead Heavy DutyTransition Joint Thermocouple Probes with Mini Male Connector
COMPRA AHORA »
(*)MTSS Series
(*)MTSS Series
Transition Junction Style Thermocouple Probes (0.010" to 0.125" Diameter) with High Temp Molded Construction
COMPRA AHORA »
(*)TSS Series
(*)TSS Series
Thermocouple Probe - Molded Transition Joint Probes with PFA Insulated Lead Wire
COMPRA AHORA »
H(*)QIN and H(*)QSS Series
H(*)QIN and H(*)QSS Series
Quick Disconnect Thermocouples with High Temperature Standard Size Molded Connector - Model Numbers HJQIN, HKQIN, HTQIN, HEQIN, HJQSS, HKQSS, HTQSS, HEQSS
COMPRA AHORA »
M12 Series Probes
M12 Series Probes
Thermocouple Probes With and Without Mounting Threads and M12 Connectors
COMPRA AHORA »
M12CM-RTD
M12CM-RTD
High Temperature M12 Extension Cables
COMPRA AHORA »
NB Sanitary Series
NB Sanitary Series
Connection Heads for Thermocouples and RTDs in Sanitary Applications
COMPRA AHORA »
PR-11, PR-13, PR-16, and PR-17 Series
PR-11, PR-13, PR-16, and PR-17 Series
Fine Diameter 1/16" and 1.5mm RTD (PT100) Probes
COMPRA AHORA »
PR-21SL-M12 Series
PR-21SL-M12 Series
Spring Loaded RTD | Vibration Resistant with M12 Connector for use in Thermowells
COMPRA AHORA »
¡Nuevo!
PR-25AP series
PR-25AP series
Air Temperature RTD Probe with M12 Connector
COMPRA AHORA »
¡Nuevo!
PRCTL Series
PRCTL Series
Cut To Length RTD PT100 Sensor Probe For Field Adaptable Applications
COMPRA AHORA »
PRCU Series
PRCU Series
Fast Response Copper Tip RTD Sensors 100 Ohm Class A DIN Platinum Element
COMPRA AHORA »
PRTF-10 Series
PRTF-10 Series
General Purpose RTD Sensor Probe with PFA Insulated and Jacketed Cables
COMPRA AHORA »
PRTF-11 Series
PRTF-11 Series
RTD Probes with Transition Fittings, Strain Relief Springs and PFA Insulated and Jacketed Cables for Industrial Applications
COMPRA AHORA »
PRTF-12, PRTF-14, PRTF-18, PRTF-19  Series
PRTF-12, PRTF-14, PRTF-18, PRTF-19 Series
Platinum RTD Sensors With Industrial Protection Heads
COMPRA AHORA »
PRTF-13 Series
PRTF-13 Series
Platinum RTD Probe with pt100 Ohm Thin Film DIN Platinum RTD Element and 3 Prong Heavy Duty Connector
COMPRA AHORA »
PRTF-16 Series
PRTF-16 Series
Platinum RTD With Utility Handle
COMPRA AHORA »
PRTF-17 Series
PRTF-17 Series
Platinum RTD Probes with 100 Ohm Thin Film RTD Element and 3 Prong Miniature Connector
COMPRA AHORA »
PRTF10-E-BX Series
PRTF10-E-BX Series
General Purpose RTD Probes with Fiberglass Insulated Cables and Stainless Steel BX Armor Hose
COMPRA AHORA »
PRTF10-E-GG Series
PRTF10-E-GG Series
General Purpose RTD Probes with Fiberglass Insulated Cable
COMPRA AHORA »
PRTF10-E-SB Series
PRTF10-E-SB Series
General Purpose RTD Probes with Stainless Steel Braided Fiberglass Insulated and Jacketed Cables
COMPRA AHORA »
PRTF11-E-BX
PRTF11-E-BX
RTD Probes with Transitions and Stainless Steel BX Armor Cable for Industrial Applications
COMPRA AHORA »
PRTF11-E-GG
PRTF11-E-GG
RTD Probes with Transitions, Strain Relief Springs and Fiberglass Insulated and Jacketed Cables
COMPRA AHORA »
PRTF11-E-SB Series
PRTF11-E-SB Series
RTD Probes with Transitions, Strain Relief Springs and Fiberglass Insulated & Jacketed Stainless Steel Braided Cables
COMPRA AHORA »
PRTFCU Series
PRTFCU Series
Fast Response Copper Tip Thin Film RTD Sensors
COMPRA AHORA »
RTD-2  (Class B) 5-Pack Series
RTD-2 (Class B) 5-Pack Series
RTD PT100 Sensor Probe with Lead Wires (5-Pack)
COMPRA AHORA »
SA1-RTD Series
SA1-RTD Series
Surface-Mount RTD Advanced-Design: Stick-On or Cement-On
COMPRA AHORA »
¡Nuevo!
SA1XL Series 5-Pack
SA1XL Series 5-Pack
Surface Thermocouple High or Low Temperatures! Self-Adhesive or Cement-On! Super Fast Response All the Time!
COMPRA AHORA »
TC-(*)-NPT Series
TC-(*)-NPT Series
Rugged Pipe Plug Thermocouple Probe with 1/4 or 1/8NPT Fitting
COMPRA AHORA »
TCCTL Series
TCCTL Series
Field Adjustable Length Thermocouple Probe
COMPRA AHORA »
BTTF Series
BTTF Series
Extruder Thin Film RTD Probes with Bayonet Fittings
COMPRA AHORA »
CFTF Series
CFTF Series
Extruder Thin Film RTD Probes with Compression Fittings
COMPRA AHORA »