Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.

Para obtener más información acerca de las cookies, por favor haga clic aquí
Cerrar
Cesta  |  Contacto  | 
En España 800 900 532
Fuera de España(+34) 911 776 121

Válvulas


El control de flujo, presión, temperatura, velocidad o posición de los parámetros de gases.

Serie SVM4100 y SVM4300
Serie SVM4100 y SVM4300
Válvula de acción directa de 3 vías con roscas G1/8 & G1/4
COMPRA AHORA »
SVM3100 Series
SVM3100 Series
Válvulas selenoides de 2 vías de acción directa G1/8 & G1/4
COMPRA AHORA »
SVM3100 Series
SVM3100 Series
Válvulas selenoides de 2 vías de acción directa G1/8 & G1/4
COMPRA AHORA »
 

Los siguientes productos están disponibles aunque la descripción aún no haya sido traducida

AVC-1000 and AVC-3000
AVC-1000 and AVC-3000
Pressure Volume Controllers, AVC-1000 and AVC-3000, Vacuum to 1000 or Vacuum to 3000
COMPRA AHORA »
PRG101 and PRG501
PRG101 and PRG501
Precision Pressure Regulators
COMPRA AHORA »
PRG200 Series
PRG200 Series
Precision Air Pressure Regulator
COMPRA AHORA »
PRG300 Series
PRG300 Series
Instrument Air Filter Regulators
COMPRA AHORA »
PV101
PV101
Electronically Controlled Proportional Valves Using Solenoid Technology
COMPRA AHORA »
SV100-SV200
SV100-SV200
General Purpose 2-Way Solenoid Valves - NEMA-4, Stainless Steel and Brass
COMPRA AHORA »
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.