Registradores de datos son instrumentos que monitorean y registran cambios en determinadas condiciones a lo largo del tiempo. Ellos pueden ser individuales (una unidad independiente) o pueden tener múltiples canales. La mayoría de las unidades independientes funciona a batería, lo que les permite hacer los registros mientras están en tránsito y por largos períodos de tiempo. Los registradores de datos están equipados con sensores capaces de detectar una variedad de señales de entrada, incluyendo:
- Voltaje/Corriente AC/DC
- Golpes
- Sonido
- Frecuencia
- Presión
- Temperatura
- Humedad Relativa
- Carga
La capacidad de monitorear y registrar datos es crucial en industrias como la farmacéutica y de procesamiento de alimentos. Registradores de datos son usados para verificar niveles de temperatura y humedad en instalaciones de almacenamiento y transporte. Ellos también proporcionan información de mantenimiento de edificios con relación a la operación de sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado, ayudando en el ahorro de energía. Registradores de datos pueden ser enterrados en el suelo o quedarse expuestos a la intemperie para monitorear las condiciones de cultivo en la industria agrícola. Algunos pueden ser programados para enviar un e-mail si la temperatura excede un límite aceptable en la sala de un servidor.
Hay muchos tipos de registradores de datos, cada uno proyectado para realizar una función específica. Entender sus principios de funcionamiento es extremadamente importante para que usted seleccione el registrador de datos para su aplicación. Por ejemplo, registradores de datos de estado, de evento y de pulso realizan tareas similares pero difieren significativamente en la operación.
Registradores de Datos de Estado
Estado | Tiempo | Tipo |
1 | 10:15:00 | Abierto |
2 | 10:15:03 | Cerrado |
3 | 11:22:02 | Abierto |
4 | 11:22:07 | Cerrado |
Registradores de datos de estado son usados en una serie de ramos industriales para recolectar datos para estudios de eficiencia energética. Ellos son frecuentemente usados para monitorear los ciclos de activación/desactivación de sistemas de climatización y bombas eléctricas. Sistemas de seguridad también incorporan equipos de registro de datos.
El compacto registrador de datos OM-CP-STATE101A detecta y registra cambios de estado. Un reloj con fecha marca cada evento. El equipo funciona a batería y posee memoria de estado sólido no volátil que guardará la información aunque la unidad se quede sin energía. El software de fácil utilización simplifica el análisis de los datos.
Registradores de Datos de Evento
Evento | Tiempo |
1 | 9:15:01 |
2 | 9:32:00 |
3 | 10:12:25 |
Registradores de datos de evento frecuentemente son usados para registrar el número de horas durante las cuales equipos eléctricos están en funcionamiento. Fabricantes monitorean la activación y desactivación de cintas transportadoras y unidades de refrigeración con equipos registradores de datos de evento. Ellos también pueden comunicarse con otros equipos, como un pluviógrafo de doble cubeta basculante.
El registrador de datos OM-CP-EVENT101A detecta y registra el punto de datos inicial de un evento. El equipo funciona a batería, y su tamaño reducido lo hace ideal para monitoreo de campo. Los datos pueden ser descargados a una computadora en formato de tabla o gráfico. Actualizaciones gratuitas firmware están incluidas por toda la vida útil del equipo. El OM-CP-EVENT101A presenta envoltorio de memoria y modo de inicialización programado configurable para hasta 18 meses.
Registrador de Datos de Pulso
Tiempo | Pulsos |
1:25 | 1 |
2:30 | 2 |
3:10 | 3 |
Registradores de datos de pulso son más frecuentemente usados para aplicaciones en que los pulsos ocurren demasiado rápido para que sean detectados por registradores de datos de estado o de evento. Ellos son frecuentemente usados para medir señales producidas por medidores de flujo o cuentarrevoluciones.
El registrador de datos OM-CP-PULSE101A detecta pulso y señales de cierre de contacto. El equipo puede almacenar unidades definidas de medida, escalas y valores de desviación. El OM-CP-PULSE101A marca el tiempo de todos los datos y proporciona protección por clave opcional. Su memoria de estado sólido garantiza la protección de los datos incluso si la batería tiene poca carga.
Registradores de datos de estado, de evento y de pulso proporcionan una variedad de soluciones de monitoreo para investigadores, técnicos y profesionales de la industria. Estos equipos son portátiles y propician flexibilidad para aplicaciones de campo. Además, ellos ofrecen una alternativa mucho más económica para adquisición de datos que la marcación en papel.