Las señales WIFI son fácilmente interceptadas, resulta importante disponer de medidas de seguridad y firewalls. Los sistemas Wireless son más económicos de instalar que los sistemas con cable. La señal WIF se puede conectar a una variedad diversa de dispositivos como PCs o PLCs, así como teléfonos móviles y sistemas VoIP.
La red Wireless más rápida funciona con el estándar 802.11n, con una transmisión máxima de 600 Mb/s como antenas múltiples y sin competir con otros dispositivos. La señal Wireless funciona en la banda de 2.4 y 5GHz.
El estándar IEEE 802.15.4 a 2.4GHz es un protocolo a considerar si la duración de las baterías es crítica, como en sistemas de monitorización remoto en áreas peligrosas. IEEE 802.15.4 es bueno para volúmenes bajos y medios de transmisión de datos. La banda de 2.4GHz es abierta para uso privado en todo el mundo haciéndola popular en los dispositivos industriales. El estándar permite la configuración punto a punto o punto a multi punto, funcionando correctamente en redes simples o sistemas de monitorización complejos.
Zigbee está basado en el protocol IEEE 802.15.4 añadiendo las capacidades más robustas de ruteado y networking. Zigbee es ideal para situaciones donde hay que transmitir los datos a algún punto fuera del alcance de transmisión típico. Una red Zigbee transmite la información a través de nodos hasta que llega al nodo deseado.
Pros de la monitorización inalámbrica
- Velocidades de transmisión rápida
- Instalación económica
- Conexiones flexibles
- Se asegura la transmisión segura de datos
- Ideal para monitorizar sistemas separados como silos de almacenamiiento
- Los protocolos múltiples permiten un amplio rango de soluciones en ambientes saturados
Contras de la monitorización inalámbrica
- Susceptibles a interferencias
- Requiere fuertes protocolos de seguridad