Un Transductor diferencial de variación lineal (LVDT) es un equipo electromecánico usado para transformar movimiento mecánico o vibraciones, específicamente movimiento rectilíneo, en una corriente eléctrica variable, voltaje o señales eléctricas, y lo contrario. Mecanismos accionadores usados principalmente para sistemas de control automático en tecnologías de medición. La clasificación de transductores electromecánicos incluye principios de conversión o tipos de señales de salida.
- Electromagnético
- Magnetoeléctrico
- Electrostático
- Señal de salida analógica y discontinua
- Digital
- Cualidades estáticas y dinámicas
- Sensibilidad o proporción de transferencia - E= Δy / Δx o Δy es el cambio en la cantidad de salida y cuando la cantidad de entrada x es cambiada por Δx
- Señal de Salida-intervalo de frecuencia de operación
- Error estático de conversión o de la señal
¿Qué es un Transductor de Desplazamiento Variable Lineal (LVDT, en la sigla en inglés)?
Transductor Lineal: Un equipo que proporciona cantidad de salida de voltaje, relativa a los parámetros que se estén midiendo, por ejemplo, fuerza, para condicionamiento de señal simple. Equipos de Sensor de Posición de Transductor son sensibles a interferencia electromagnética. La reducción de resistencia eléctrica puede ser mejorada con cables de conexión más cortos para eliminar errores significativos. Un transductor requiere de tres a cuatro cables de conexión para alimentación de energía y entrega de señal de salida.
Los transductores son distintos de los transmisores porque los transductores son equipos de salida de voltaje, y los transmisores son equipos de salida de corriente. Equipos Transmisores/Lineales tienen menos degradación de señal relativa a cables largos y distancia de transmisión.
Tipos de LVDTs
Armazones Cautivos: Estos mecanismos son mejores para intervalos de trabajo largos. Armazones cautivos ayudan a prevenir desalineación porque son guiados y contenidos por dos piezas de baja fricción.
Armazones No Guiados: Cualidades de resolución infinitas, el mecanismo de armazón no guiado es una estructura sin desgaste que no restringe la resolución de los datos medidos. Este tipo de mecanismo está conectado a la muestra que se va a medir, encastrándose flojamente en el tubo, requiriendo que el cuerpo del LVDT sea soportado separadamente.
Armazones Extendidos por Fuerza: Usan mecanismos de resortes internos, fuerza neumática, o motores eléctricos para empujar el armazón continuamente hacia su más completa extensión posible. Armazones extendidos por fuerza son usados en LVDTs para aplicaciones de movimiento lento. Estos mecanismos no requieren conexión entre la muestra y el armazón.
Transductores de Desplazamiento Variable Lineal son frecuentemente usados em herramientas de máquinas modernas, aviónica, robótica y control de movimiento o computarizado, además de fabricación de automación. La selección de un tipo aplicable de LVDT puede ser evaluada usándose las siguientes especificaciones:
Linealidad: Máxima desviación de la proporción directa entre la distancia medida y la distancia de la señal de salida a lo largo del intervalo de medición.
> 0,025 ± % Escala Completa
0,025 - 0,20 ± % Escala Completa
0,20 - 0,50 ± % Escala Completa
0,50 - 0,90 ± % Escala Completa
0,90 - ± % Escala Completa y Superior
Temperaturas de Operación: > -32°F, -32 a 32°F, 32 a 175°F, 175 a 257°F, 257°F y superior. Intervalo de temperatura en que el equipo debe operar con precisión.
Intervalos de Medición: 0,02", 0,02 a 0,32", 0,32 a 4,0", 4,0 a 20,0", ±20,0" (intervalo de medición o máxima distancia medida)
Precisión: Describe el porcentaje de desviación del valor real/verdadero de los datos de medición.
Señal de Salida: Voltaje, Corriente o Frecuencia
Interfaz: Protocolo de señal de salida digital Estándar-Serial como RS232 (serial), o Protocolo de señal de salida digital Estándar-Paralelo como IEEE488 (paralelo).
Tipo LVDT: Equilibrio de Corriente AC/AC, o DC/DC, o Basado en Frecuencia
Desplazamiento:
Un transductor de desplazamiento variable lineal, o LVDT (en la sigla en inglés), es un transductor eléctrico usado para medirse posición lineal. Desplazamiento lineal es el movimiento de un objeto en una dirección a lo largo de un solo eje. La medición de desplazamiento indica la dirección de movimiento. La señal de salida del sensor de desplazamiento lineal es la medición de la distancia que un objeto se desplazó en unidad de milímetros (mm), o pulgadas (in), y puede tener un valor positivo o negativo. Transductores de desplazamiento LVDT manufacturados con precisión son montados en la mayoría de las modernas líneas de productos para medición automática en selección, aplicaciones pasa/no pasa, y operaciones de calidad. Construcción de ejes de acero endurecido, sellos O-ring y vástagos de impulso de titanio optimizan función de precisión en la mayoría de las condiciones industriales. El uso de módulos CI híbridos proporciona señal de salida mV/V/mm o mV/V/pulgada lineal para interactuar con medidores de entrada DC estándar, controladores industriales, grabadores e interfaces de datos.
- Objetivo General
- Aeroespacial
- Diafragma Aflorante
- Tareas Pesadas/Industria
- Lugares Peligrosos
- Montable en Placa de PC
- Alta Precisión
- Sumergible
- Salud
- Personalizados para Propósitos Especiales
Diagramas LVDT Básicos
Un LVDT típico tiene tres bobinas solenoides alineadas de punta a punta, rodeando el tubo. La bobina primaria está en el centro y las bobinas secundarias están en la parte de arriba y en la parte de abajo. El objeto de medición de posición está conectado al núcleo ferromático cilíndrico, y desliza a lo largo del eje del tubo. Corriente alternada impulsa la bobina primaria causando voltaje inducido en las dos bobinas secundarias proporcionalmente a la longitud del núcleo de conexión. El intervalo de frecuencia es en general de 1 a 10 kHz.
El movimiento del núcleo acciona la conexión de la bobina primaria con las dos bobinas secundarias, lo que cambia los voltajes inducidos. El diferencial de voltaje de señal de salida secundario de arriba y de abajo es el movimiento de la fase cero calibrada. Usándose un detector síncrono se hace la lectura de un voltaje de señal de salida marcado relativo al desplazamiento. El desplazamiento lineal del LVDT puede llegar a varias pulgadas de longitud, funcionando como un sensor de posición absoluta que es repetible y reproducible. Otras acciones o movimientos no alterarán la precisión de la medición. El LVDT es también altamente fiable porque el núcleo deslizante no toca el interior del tubo y permite al LVDT estar en un ambiente completamente sellado.
Innovaciones de Aplicaciones
Turbinas de Energía: Aplicaciones de turbinas de generación de energía para plantas de energía en todo el mundo usan transductores diferenciales variables lineales como sensores de posición con condicionadores de señal para proporcionar la energía de operación necesaria. Los voltajes y frecuencias de CA necesarios para sensores de posición de tipo inductivo o LVDT no están disponibles a partir de las fuentes de línea de energía.
Hidráulica: Sensores de posición lineal pueden ser utilizados como sensores de carga en acumuladores hidráulicos, sensores externos especiales en ambientes rigurosos con alta inmunidad a vibración y golpes, e incluyen todos los avances dentro de la capacidad de nuestros sensores. Si usted necesita avances de mayor longitud, entre en contacto con nuestro equipo de ingeniería profesional en OMEGA, para tener informaciones sobre proyectos personalizados.
Automación: Aplicaciones de automación LVDT utilizan sondas de medición dimensionales herméticamente selladas para operar más allá de laboratorios de I&D y talleres de fabricación, entrando en las exigentes condiciones ambientales de trabajo de la automación de fábrica, ambientes de control de proceso, medición de TIR y medición industrial.
Aviación: La mayoría de las aplicaciones de aviación/aeroespaciales usan transductores de posición en miniatura o subminiatura. Ellos son mecanismos de detección de desplazamiento accionados por cable. OMEGA puede desarrollar productos de precisión para aplicaciones en aviación comercial, y sistemas espaciales, de aviación y ambientales para hábitats espaciales. Los productos son instalados en una posición fija, y el cable de desplazamiento es conectado a un objeto en movimiento como un mecanismo de aterrizaje o un alerón. El cable se retrae e se extrae cuando el movimiento ocurre. Dependiendo del condicionamiento de señal, y del sistema de instalación, la señal de salida eléctrica indicará variadas tasas, ángulos, longitudes y movimientos.
Satélites: Abarca las aplicaciones en tecnología de satélite y áreas conectadas; además de producción de satélite, transductores de posición son necesarios para vehículos espaciales, aviones de carga, equipos de combate militar, drones, aviación experimental, misiles, reactores nucleares, simuladores de vuelo o ferrovías de alta velocidad.
El equipo de ingenieros de OMEGA tiene entrenamiento y experiencia en proyecto y fabricación específicos para industrias incluyendo controles de automación industrial, controladores de movimiento, turbinas de energía, actuadores de servomecanismo lineal, robótica y actuadores proporcionales. Si no tenemos en stock los mecanismos de medición LVDT específicos para su industria, conversaremos sobre nuestras soluciones e ideas para sistemas con proyectos personalizados para los estándares más altos posibles en su empresa. De satélites, aviación, reactores nucleares hasta hidráulica y turbinas de energía, tenemos capacidades de última generación para actualizar, modernizar e incorporar la medición de precisión, las funciones de detección y los controles de automación industrial más avanzados para sus estándares de producción.