Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
OMEGACLAD™ Thermocouple Wire- Magnesium Oxide Insulation with Metal Sheath

304-(*) and INC-(*) Series

OMEGACLAD & reg; Thermocouple Wire Magnesium Oxide Insulation  MgO with Metal Sheath | 304-(*) and INC-(*) Series

  • Easily Formed
  • Durable
  • Withstands Vibration
  • Small Size
  • Highest Quality
  • Can Be Welded
  • Withstands High Temperatures and Pressures
  • Inconel 600, 304 SS or 321 SS Sheathing

Descripción

OMEGACLAD™ metal-sheathed thermocouple wire containing inert, non-vitrified insulation is used in the manufacture of thermocouple probes. It can also be used as extension wire.

Model
Number
Wire
Calibration
Sheath
Material
Sheath
Diameter
Wall
Thickness
mm(in.)
Resistance
at 60 °F
Ohms/Dbl. ft.
Diameter
of Wire
mm(in.)
AWG
Gage

304-J-MO-010
304-J-MO-020
304-J-MO-032
304-J-MO-040
304-J-MO-062
304-J-MO-125
304-J-MO-188
304-J-MO-250

Iron-
Constantan
J

304
Stainless
Steel

0.3 (0.010)
0.5 (0.020)
0.8 (0.032)
1.0 (0.040)
1.6 (0.062)
3.2 (0.125)
4.8 (0.188)
6.4 (0.250)

0.04 (0.0015)
0.08 (0.003)
0.13 (0.005)
0.18 (0.007)
0.25 (0.010)
0.46 (0.018)
0.64 (0.025)
0.91 (0.036)

360
23
14.2
8.9
3.6
0.88
0.36
0.22

0.04 (0.0015)
0.10 (0.004)
0.13 (0.005)
0.15 (0.006)
0.25 (0.010)
0.51 (0.020)
0.81 (0.032)
1.0 (0.040)

50
38
36
34
30
24
20
18

INC-J-MO-020
INC-J-MO-032
INC-J-MO-040
INC-J-MO-062
INC-J-MO-125
INC-J-MO-188
INC-J-MO-250

Iron-
Constantan
J

Inconel
600

0.5 (0.020)
0.8 (0.032)
1.0 (0.040)
1.6 (0.062)
3.2 (0.125)
4.8 (0.188)
6.4 (0.250)

0.08 (0.003)
0.13 (0.005)
0.13 (0.005)
0.25 (0.010)
0.46 (0.018)
0.64 (0.025)
0.91 (0.036)

23
14.2
8.9
3.6
0.88
0.36
0.22

0.10 (0.004)
0.13 (0.005)
0.15 (0.006)
0.25 (0.010)
0.51 (0.020)
0.81 (0.032)
1.0 (0.040)

38
36
34
30
24
20
18

304-K-MO-010
304-K-MO-020
304-K-MO-032
304-K-MO-040
304-K-MO-062
304-K-MO-125
304-K-MO-188
304-K-MO-250

CHROMEGA™-
Alomega
K

304
Stainless
Steel

0.3 (0.010)
0.5 (0.020)
0.8 (0.032)
1.0 (0.040)
1.6 (0.062)
3.2 (0.125)
4.8 (0.188)
6.4 (0.250)

0.04 (0.0015)
0.08 (0.003)
0.13 (0.005)
0.13 (0.005)
0.25 (0.010)
0.46 (0.018)
0.64 (0.025)
0.91 (0.036)

600
38
24.1
15
6
1.5
0.59
0.37

0.04 (0.0015)
0.10 (0.004)
0.13 (0.005)
0.15 (0.006)
0.25 (0.010)
0.51 (0.020)
0.81 (0.032)
1.0 (0.040)

50
38
36
34
30
24
20
18

INC-K-MO-010
INC-K-MO-020
INC-K-MO-032
INC-K-MO-040
INC-K-MO-062
INC-K-MO-125
INC-K-MO-188
INC-K-MO-250

CHROMEGA™-
ALOMEGA™
K


Inconel
600

0.3 (0.010)
0.5 (0.020)
0.8 (0.032)
1.0 (0.040)
1.6 (0.062)
3.2 (0.125)
4.8 (0.188)
6.4 (0.250)

0.04 (0.0015)
0.08 (0.003)
0.13 (0.005)
0.13 (0.005)
0.25 (0.010)
0.46 (0.018)
0.64 (0.025)
0.91 (0.036)

600
38
24.1
15
6
1.5
0.59
0.37

0.04 (0.0015)
0.10 (0.004)
0.13 (0.005)
0.15 (0.006)
0.25 (0.010)
0.51 (0.020)
0.81 (0.032)
1.00 (0.040)

50
38
36
34
30
24
20
18

304-T-MO-020
304-T-MO-032
304-T-MO-040
304-T-MO-062
304-T-MO-125
304-T-MO-188
304-T-MO-250

Copper;-
Constantan
T

304
Stainless
Steel

0.5 (0.020)
0.8 (0.032)
1.0 (0.040)
1.6 (0.062)
3.2 (0.125)
4.8 (0.188)
6.4 (0.250)

0.08 (0.003)
0.13 (0.005)
0.18 (0.007)
0.25 (0.010)
0.46 (0.018)
0.64 (0.025)
0.91 (0.036)

20
12.2
7.7
3
0.75
0.298
0.19

0.10 (0.004)
0.13 (0.005)
0.15 (0.006)
0.25 (0.010)
0.51 (0.020)
0.81 (0.032)
1.0 (0.040)

38
36
34
30
24
20
18

INC-T-MO-020
INC-T-MO-032
INC-T-MO-040
INC-T-MO-062
INC-T-MO-125
INC-T-MO-188
INC-T-MO-250

Copper;-
Constantan
T

Inconel
600

0.5 (0.020)
0.8 (0.032)
1.0 (0.040)
1.6 (0.062)
3.2 (0.125)
4.8 (0.188)
6.4 (0.250)

0.08 (0.003)
0.13 (0.005)
0.18 (0.007)
0.25 (0.010)
0.46 (0.018)
0.64 (0.025)
0.91 (0.036)

19.99
12.2
7.66
3.04
0.75
0.19
0.19

0.10 (0.004)
0.13 (0.005)
0.15 (0.006)
0.25 (0.010)
0.51 (0.020)
0.81 (0.032)
1.0 (0.040)

38
36
34
30
24
20
18

304-E-MO-010
304-E-MO-020
304-E-MO-032
304-E-MO-040
304-E-MO-062
304-E-MO-125
304-E-MO-188
304-E-MO-250

CHROMEGA™-
Constantan
E

304
Stainless
Steel

0.3 (0.010)
0.5 (0.020)
0.8 (0.032)
1.0 (0.040)
1.6 (0.062)
3.2 (0.125)
4.8 (0.188)
6.4 (0.250)

0.04 (0.0015)
0.08 (0.003)
0.13 (0.005)
0.18 (0.007)
0.25 (0.010)
0.46 (0.018)
0.64 (0.025)
0.91 (0.036)

716.9
45.1
28.8
18.09
7.17
1.78
0.71
0.45

0.04 (0.0015)
0.10 (0.004)
0.13 (0.005)
0.15 (0.006)
0.25 (0.010)
0.51 (0.020)
0.81 (0.032)
1.0 (0.040)

50
38
36
34
30
24
20
18

INC-E-MO-010
INC-E-MO-020
INC-E-MO-032
INC-E-MO-040
INC-E-MO-062
INC-E-MO-125
INC-E-MO-188
INC-E-MO-250

CHROMEGA™-
Constantan
E

Inconel
600

0.3 (0.010)
0.5 (0.020)
0.8 (0.032)
1.0 (0.040)
1.6 (0.062)
3.2 (0.125)
4.8 (0.188)
6.4 (0.250)

0.04 (0.0015)
0.08 (0.003)
0.13 (0.005)
0.18 (0.007)
0.25 (0.010)
0.46 (0.018)
0.64 (0.025)
0.91 (0.036)

716.9
45.1
28.8
18.09
7.17
1.78
0.71
0.45

0.04 (0.0015)
0.10 (0.004)
0.13 (0.005)
0.15 (0.006)
0.25 (0.010)
0.51 (0.020)
0.81 (0.032)
1.0 (0.040)

50
38
36
34
30
24
20
18



Example part numbers are shown below. Use the 'Part Number Builder' below the 'To Order' box to order additional part numbers.
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)
Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
304-J-MO-125
4,66
Stock: 2 semanas
 
J type thermocouple, 304 stainless steel sheath, 3.2 mm (0.125 in.) sheath diameter. Price shown is price per foot. Specify the desired length in feet in the "Qty" field(5 ft. mnimum order)
304-K-MO-125
4,76
Stock: 2 semanas
 
K type thermocouple, 304 stainless steel sheath, 3.2 mm (0.125 in.) sheath diameter. Price shown is price per foot. Specify the desired length in feet in the "Qty" field(5 ft. mnimum order)
INC-K-MO-125
5,55
Stock: 5 semanas
 
K type thermocouple, Inconel 600 sheath, 3.2 mm (0.125 in.) sheath diameter. Price shown is price per foot. Specify the desired length in feet in the "Qty" field(5 ft. mnimum order)
304-T-MO-250
7,20
Stock: 2 semanas
 
T type thermocouple, 304 stainless steel sheath, 6.4 mm (0.250 in.) sheath diameter. Price shown is price per foot. Specify the desired length in feet in the "Qty" field(5 ft. mnimum order)
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Price above is cost per foot. Order quantity in feet(minimum order of 5 feet)

Referencia del fabricante

Construya su Referencia Abajo
Descripciones de las opciones:


(1) Sheath Material Seleccione:
304 para 304 Stainless Steel
INC para Inconel 600

(2) Thermocouple Type Seleccione:
J para J Thermocouple
K para K Thermocouple
T para T Thermocouple
E para E Thermocouple

(3) Sheath Diameter Seleccione:
010 para 0.3 mm(0.010in)
020 para 0.5 mm(0.020 in)
032 para 0.8 mm(0.032in)
040 para 1.0 mm(0.040in)
062 para 1.6 mm(0.062in)
125 para 3.2mm(0.125in)
188 para 4.8 mm(0.188in)
250 para 6.4mm(0.250in)
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.