Referencia del fabricante
Construya su Referencia Abajo
Descripciones de las opciones:
(1)
1/4 DIN Process Temperature Seleccione:CN3420 para 1/4 DIN process controller
CN3421 para 1/4 DIN Process controller with one digital input remote setpoint and retransmission
CN3422 para 1/4 DIN process controller with one alarm
CN3423 para 1/4 DIN process controller with one alarm plus one digital input and a remote setpoint and including RS-485 digtal communications
CN3424 para 1/4 DIN process controller with two alarms plus a digital input and remote Setpoint
CN34-SW para Windows-based Software
(2)
Power Option Seleccione:Nada (dejar en blanco) para Vac Powered Controller or Software
-24VDC para 24 Vdc Powered Controller
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos