Referencia del fabricante
Construya su Referencia Abajo
Descripciones de las opciones:
(1)
Base Meter with 110 Vac Power Seleccione:DP25-E para Process Meter
DP25-S para Strain Input Meter
DP25-TC para Thermocouple Meter
DP25-RTD para RTD Meter
DP25-TH para Thermistor Meter
DP26-TC para Dual Differential Thermocouple Meter
DP26-RTD para Dual Differential RTD Meter
(2)
Power Options Seleccione:Nada (dejar en blanco) para Standard Unit with 115 Vac
-230 para 230 Vac
-DC10/32 para 10 to 32 Vdc
-DC26/56 para 26 to 56 Vdc
(3)
Output Options Seleccione:Nada (dejar en blanco) para Standard Unit without Outputs
-A para Non-Isolated Analog Output
-AI para Isolated Analog Output
-R para Dual 6 A Relays
-AR para Non-Isolated Analog Output with Dual 6 A Relays
-AI-R para Isolated Analog Output with Dual 6 A Relays
(4)
Display Options Seleccione:Nada (dejar en blanco) para Standard with Red LED Display
-GN para Green LED Display
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos