Cookies de la web de Omega Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
Para obtener más información acerca de las cookies, por favor haga clic aquí
Retained Gaskets in Couplers Stay in Place When Connections Are Open
Size Identification Molded Into Each Coupling
Ideal for Fertilizer, Chemicals, Petroleum, Transport Industry
Descripción
Please download PDF below for complete product specifications
† Todos los precios se muestran en EUR Notas: Comes with complete operator's manual. EPDM gasket included with each coupler. If Buna-N is required, add suffix “-BN” to model number (no additional charge); if FKM is required, add suffix “-V” to model number, and add $6 for 1 1 /2 ", $8 for 2", $13 for 3". *To change NPT to BSP threads, add suffix “-BSP” to model number (no additional charge).
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.