Cookies de la web de Omega Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
Para obtener más información acerca de las cookies, por favor haga clic aquí
Long Term Stability Maximum Ro-Drift 0.04% After 1000 Hours at 500°C
Vibration Resistance at Least 40 g Acceleration at 10 to 2000 Hz
Shock Resistance at 100 g Acceleration with 8 ms Half Sine Wave
Insulation Resistance >10MΩ at 20°C: >1MΩ at 500°C
Self Heating 0.4 K/mW at 0°C
Response Time Water Current (v=0.4 m/s) t0.5 = 0.2 s; t0.9 = 0.4 s Air Stream (v = 1 m/s) t0.5 = 4.0 s; t0.9 = 12.0 s
Platinum Clad Nickel Wire Leads 10 L x 0.2 mm D (0.39 x 0.008")
Descripción
Ordenar por número de referencia
† Todos los precios se muestran en EUR Notas: Due to the self heating error by the measuring conditions, the measuring current should be limited to a maximum value. We recommend 100 Ω maximum
1 mA; 500 Ω 0.7 mA; 1000 Ω maximum 0.3 mA.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.