Descripción
Los termómetros portátiles HH11B y HH12B de entradas de termopar tipo K están disponibles en modelos de entrada única o dual. El HH11B es un modelo de entrada única que tiene un rango automático de resolución de 0,1 o 1°. El medidor HH12B de entrada dual permite al usuario visualizar lecturas T1, T2, o ?T (T1 ? T2) con resolución de 0,1 o 1°. Ambos modelos pueden cambiarse de °C/°F y la función de ajuste de desplazamiento del panel frontal y funciones de espera máxima de lectura/visualización.