HH147U
Termómetro registrador de datos
-
4 pantallas con retroiluminación
-
Resolución 0,1 °C/0,1 °F, 1 °C/1 °F
-
Funciones: °C/°F/K, Máx., Mín., medio, soporte, rel, límite, alto/bajo, tipo, recuento, tiempo, reloj, canal, T1-T2, T3-T4, retroalimentación, RS232, Rec., llamada
-
Certificado de calibración rastreable por NIST (sin puntos)
-
Apagado automático, indicación de batería baja
-
Interfaz USB con software de Windows (disponible cable RS232 opcional)
-
Registrador de 10.000 datos
-
La llamada se adapta a una memoria de datos de lectura rápida (50 páginas/segundo)
-
Función de calendario perpetuo
-
Aprobación de marca CE (se ajusta a ITS-90)
-
Vida útil de la batería: 550 horas
Descripción
The HH147U series has been discontinued. Please see the HH309A series as a possible alternative or contact our Sales department.
El HH147U de OMEGA™ es un termómetro resistente, fácil de usar con 4 entradas de conector en miniatura estándar. Acepta 7 tipos de termopar distintos y visualiza 4 entradas al mismo tiempo. También proporciona lecturas de medición de diferencial de temperatura de T3-T4, así como lecturas individuales de las 4 entradas. Otras características son un indicador de batería baja, calendario perpetuo y apagado automático.
CARACTERÍSTICAS
Rango de termopar:
Tipo K: -100 a 1300 °C
(-148 a 2372 °F)
Tipo J: -100 a 1000 °C
(-148 a 1832 °F)
Tipo E: -50 a 800 °C (-58 a 1472 °F)
Tipo T: -100 a 400 °C (-148 a 752 °F)
Tipo R/S: (0 a 1700°C (32 a 3092 °F)):
Tipo N: -100 a 1300 °C (-148 a 2372 °F)
Precisión
(ambiente 18 a 28 °C):
Tipo K/J/E/T: ±(0,1% rdg + 0,7 °C) -100 a 1300 °C ±(0,1% rdg + 1,4 °F) -148 a 2372 °F
Tipo R/S: ±(0,1% rdg + 2 °C) 0 a 1700 °C ±(0,1% rdg + 4 °F) 32 a 3092 °F
Tipo N: ±(0,1% rdg + 1,5 °C) -100 a 1300 °C ±(0,1% rdg + 3 °F) -148 a 2372 °F
Temperatura operativa y humedad: 0 a 50 °C (32 a 122 °F), 0 a 80% HR
Temperatura de almacenamiento y humedad: -20 a 60 °C (-4 a 140 °F), 0 a 80% HR
Requisito de alimentación: 4 pilas "AAA" (incluidas)
Protección de entrada a termopar Entrada: 4 Vca/Vcc máximo
Dimensiones (sin funda): 164 de alto x 76 de ancho x 32 mm de profundidad (6,4 x 3 x 1,25")
Peso: Apróx. 270 g (9,5 onzas)
† Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Completo de serie con 4 termopares tipo K de alambre rebordeado (1 por canal), cubierta de caucho, 4 baterías "AAA", software, cable USB y certificado NIST (sin puntos) y manual del operador.