Cookies de la web de Omega Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
Para obtener más información acerca de las cookies, por favor haga clic aquí
BNC Analog Output for Connection to Oscilloscope or Recorder
Measures Low Level DC & AC Currents from 0 to 2000 mA
Data Stream Verification
Measuring Ground Currents
Isolating Faults on Electronic Circuits
Verification of Power Supply Currents
Troubleshooting 4-20 mA Control Loops
Automotive Computer Control Diagnostics
Low Current Measurements in R&D Laboratories
Descripción
The model HHMA2 provides non-contact measurement of very low dc and ac currents. It features an easy-to- read 3 1 /2 digit display and analog output for connection to an oscilloscope or recorder.
† Todos los precios se muestran en EUR Notas: Each unit comes with: operator’s manual, carrying case, (2) 9 V batteries.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.