Descripción
Los transmisores de las Series HX93DA y HX93A ofrecen un control remoto o in situ de la humedad relativa y la temperatura. Ambas series presentan una salida de tensión o de corriente linealizada proporcional a la medida de humedad o temperatura. Las salidas de HR tienen compensación de temperatura. Los modelos de salida de corriente permiten colocar el transmisor en una ubicación remota a prácticamente cualquier distancia del dispositivo de medición. Los modelos HX93DA cuentan con una pantalla doble incorporada que indica de forma simultánea tanto la humedad como la temperatura. Todos los modelos utilizan un condensador de película delgada de polímero para detectar la humedad relativa y un RTD de platino de 100 Ω para detectar la temperatura. Un filtro tipo malla de acero inoxidable, que se retira con facilidad para su limpieza, protege los sensores. Los tornillos de montaje son fácilmente accesibles en la carcasa resistente de policarbonato que aloja y protege los dispositivos electrónicos de acuerdo con las especificaciones NEMA 13.