Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.

Para obtener más información acerca de las cookies, por favor haga clic aquí
Cerrar
Cesta  |  Contacto  | 
En España 800 900 532
Fuera de España(+34) 911 776 121
Layer N Banner

Autoclavable Tubing Connectors, PP

Autoclavable Tubing Connectors, PP |

Autoclavable Tubing Connectors, PP

  • Excellent Chemical Resistance
  • Autoclavable Polypropylene
  • Serrated Connecting Surfaces to Prevent Tubing Slipping
  • Withstands Flows to 20 psi
  • The Elasticity of the Tubing Will Influence Choice of Size
  • Dimensions Listed are Nominal

Descripción

Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)
Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
LAB-222925
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Fits Tubing I.D. mm (inch) 4 (1⁄8 to 5⁄32), 100
LAB-222935
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Fits Tubing I.D. mm (inch) 6 (3⁄16 to 7⁄32), Package Quantity 100
LAB-222945
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Fits Tubing I.D. mm (inch) 8 (1⁄4 to 5⁄16), Package Quantity 100
LAB-222955
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Fits Tubing I.D. mm (inch) 10 (3⁄8), Package Quantity 100
LAB-222965
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Fits Tubing I.D. mm (inch) 12 (7⁄16), Package Quantity 100
LAB-222975
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Fits Tubing I.D. mm (inch) 14 (1⁄2 to 9⁄16), Package Quantity 100
Todos los precios se muestran en EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.